LTC3727
製造中高効率2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.83
製品の詳細
- 広い出力電圧範囲:
- 0.8V~14V
- 位相非同調コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
- ±1%の出力電圧精度
- パワーグッド出力電圧モニタ
- フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~550kHz
- ラッチ式短絡シャットダウン(LTC3727のみ)
- デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
- 広いVIN範囲:4V~36V
- 低損失動作:99%デューティ・サイクル
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- フォールドバック出力電流制限
- 出力過電圧保護
- 低いシャットダウン電流:IQ = 20μA
- 小型の28ピンSSOPパッケージ
- 5mm×5mm QFNパッケージ供給可能(LTC3727-1のみ)
- 固定周波数動作またはバーストモード(R)動作を選択可能
LTC3727/LTC3727-1は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能なデュアル降圧スイ ッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大550kHzま でのフェーズロック可能な周波数が可能です。2つのコントローラの出力段を位相をずらして動作させることに よって、入力コンデンサのESR に起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。また、高精 度0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを搭載しています。入力電源範囲が4V~30V(最大36V) と広く、あらゆる種類のバッテリに対応します。
各コントローラのRUN/SSピンはソフトスタート機能を提供し、LTC3727GNでは時限短絡シャットダウンのオプシ ョンも提供されます。過電流ラッチオフがディスエーブル時に短絡が発生した場合は、電流フォールドバック によってMOSFETの熱消費を制限します。出力過電圧保護回路は、VOUTが通常に戻るまで下側MOSFET をラッチします。FCBモード・ピンを使用して、バーストモード、固定周波数モード、連続インダクタ電流モー ドを選択したり、2次巻線を安定化することができます。
Vin Range | Vref Accuracy Over Temp | Latch-Off | Min On-Time | |
LTC3727 |
4V - 36V |
±1% |
No | 180ns |
LTC3727-1 |
4V - 36V |
±1% |
Yes | 180ns |
LTC3727A-1 |
4V - 36V |
±1% |
No | 120ns |
LTC3727LX-1 |
4V - 32V |
±1.5% |
No | 120ns |
アプリケーション
- テレコム・システム
- 車載システム
- バッテリ駆動のデジタル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3727EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3727EG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC3727EG#PBF | 製造中 | |
LTC3727EG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3727
- LTC3727-1
- LTC3727A-1
- LTC3727LX-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。