LTC3633A-2

製造中

デュアル・チャネル、3A、20Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:3.6V~20V
  • 出力電流:3A/チャネル
  • 効率:最大95%
  • 低デューティ・サイクル動作:5%(2.25MHz)
  • チャネル間の位相偏移を選択可能:0°/180°
  • 調整可能なスイッチング周波数:500kHz~4MHz
  • 外部の周波数に同期
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷トランジェント応答を実現
  • 0.6Vのリファレンスにより、低出力電圧が可能
  • Burst Mode®動作または強制連続動作をユーザーが選択可能
  • 出力電圧トラッキング機能とソフトスタート機能
  • 短絡保護
  • 過電圧入力保護と過熱保護
  • パワーグッド状態出力
  • (4mm × 5mm)QFN-28および28ピンTSSOPパッケージで供給可能
LTC3633A-2
デュアル・チャネル、3A、20Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3633A
LTC3633A-1
デュアル・チャネル、3A、20Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3633
  • LTC3633A
  • LTC3633A-1
  • LTC3633A-2
  • LTC3633A-3

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3633
  • LTC3633-2
  • LTC3633A
  • LTC3633A-1
  • LTC3633A-3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1896A

LTC3633AEFE-3 Demo Board I 3.6V to 20V Input, 3.3V at 3A and 1.8V at 3A Output

製品詳細

Demonstration circuit DC1896 is a dual output regulator consisting of two constant-frequency step-down converters, based on the LTC3633A-3 monolithic dual channel synchronous buck regulator. The DC1896 has an input voltage range of 3.6V to 20V, with each regulator capable of delivering up to 3A of output current. The DC1896 can operate in either Burst ModeÔ or forced continuous mode. In shutdown, the DC1896 can run off of less than 15 uA total. The DC1896 is a very efficient circuit: up to 90%.



DC1896A
LTC3633AEFE-3 Demo Board I 3.6V to 20V Input, 3.3V at 3A and 1.8V at 3A Output

最新のディスカッション

LTC3633A-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品