LTC3621

新規設計に推奨

静止電流が3.5μAの17V、1A同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:2.7V~17V
  • 広い出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 最大効率:95%
  • 低静止電流:3.5μA未満、シャットダウン時の電流がゼロ
  • 固定周波数(1MHz/2.25MHz)
  • 低静止電流での完全なドロップアウト動作
  • 定格出力電流:1A
  • 出力電圧精度:±1%
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
  • 外部クロックに同期可能
  • パルス・スキップ動作、強制連続動作、Burst Mode®動作
  • 内部補償およびソフトスタート
  • 過熱保護
  • 小型6ピンDFN(2mm × 3mm)パッケージまたはパワーグッド出力と独立したSGNDピンを追加し、熱特性が改善されたMS8Eパッケージ
LTC3621
静止電流が3.5μAの17V、1A同期整流式降圧レギュレータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
ADMV96S-WGBE-EK1

60 GHz Wireless Connector

機能と利点

  • Allows evaluation and prototyping of 60 GHz wireless data links to replace traditional mechanical connectors in moving joints
  • 1 Gbps Ethernet interface on both sides of the wireless data link
  • Fully programmable system allowing ultimate flexibility for custom developments
  • Open-source software stack for firmware development  
  • Open-source GUI for system configuration, monitoring, and control

製品詳細

The ADMV96S-WGBE-EK1 is a complete evaluation and prototyping system for 60 GHz wireless data links. It consists of a pair of receiver and transmitter boards with a 1Gbp Ethernet interface on each side of the wireless link.

The 60 GHz wireless link is implemented by the ADMV9615 and ADMV9525 modules. These are coupled with a SerDes device which translates the modules’ SGMII interface to RGMII so that it can be connected to an ADIN1300 industrial low latency and low power 1 Gbps Ethernet PHY. This enables each side of the wireless link to act as an Ethernet port and essentially create a seamless wire-like connection between two ends of an Ethernet cable.

The on-board MAX32650 ultralow power ARM® Cortex®-M4 microcontroller controls the system’s operation and implements the algorithms to configure the wireless link in real time so that optimal link quality is constantly maintained over temperature and various operating conditions. An open-source software stack is provided for firmware development as well as reference applications. The MAX32650 can be programmed through a programming port which can also be used for firmware debugging.

The two sides of the wireless link are mounted on an adjustable rail so that the system can be configured and tested for various distances between the links. Each side of the link is powered from an external 12 V power supply.

An open-source GUI is provided for system configuration, monitoring, and control from a host PC.

APPLICATIONS

  • 60 GHz wireless data links for industrial and medical high data rate applications
  • High speed data for rotating applications, such as slip rings and magnetic resonance imaging systems
  • Autonomous guided vehicles
  • Mechanical Connector replacement

eval board
DC1864A

LTC3621-2 Demo Board | 2.25MHz, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adj @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1864A is a step-down converter, capable of delivering up to 1A of output current from a minimum input voltage of 2.7V. The DC1864A uses the power-saving LTC3621-2 2.25MHz monolithic synchronous buck regulator that comes in a tiny 2mm × 3mm 6-lead DFN package. The LTC3621-2 IC quiescent currents can be as low as 3.5μA in normal operation, and less than 0.1μA in shutdown. The output voltage range of the DC1864A is from as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3621‑2, to as high as the maximum input voltage, 17V.


 


eval board
DC1863A

LTC3621 Demo Board | 1MHz, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adj @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1863 is a step-down converter, capable of delivering up to 1A of output current from a minimum input voltage of 2.7V. The DC1863A uses the power-saving LTC3621 1MHz monolithic synchronous buck regulator in a small 8-lead MS8 package. The LTC3621 IC quiescent currents can be as low as 3.5μA in normal operation, and less than 0.1μA in shut down. The output voltage range of the DC1863A is from as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3621, to as high as the maximum input voltage, 17V.


 


eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

機能と利点

  • FMC対応のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
  • レベル変換と各種電源電圧を提供
  • RaspberryPi X-MWコントローラに適合 

製品詳細

AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。

AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。

アプリケーション

  • RFおよびマイクロ波の設計
  • 電圧レベル変換
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • ポイントtoポイント通信システム
  • 多重入力/多重出力(MIMO)無線
  • ATE(自動試験装置)

ADMV96S-WGBE-EK1
60 GHz Wireless Connector
DC1864A
LTC3621-2 Demo Board | 2.25MHz, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adj @ 1A
DC1863A
LTC3621 Demo Board | 1MHz, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adj @ 1A
AD-FMCXMWBR1-EBZ
FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

リファレンス・デザイン

Xilinx BASYS 3 - Top View
Xilinx Basys 3 Artix-7 FPGA Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Xilinx Basys 3 Artix-7 FPGA Board

最新のディスカッション

最近表示した製品