LTC3526L
新規設計に推奨2mm×2mm DFNパッケージの550mA、1MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
製品の詳細
- 1セル・アルカリ/NiMHバッテリで3.3V/100mAまたは2セルで3.3V/200mAを供給
- VIN起動電圧:680mV
- VOUT範囲:1.5V~5.25V
- 効率:最大94%
- 出力切断機能
- 1MHzの固定周波数動作
- VIN>VOUT動作
- ソフトスタート機能を搭載
- 内部補償付きの電流モード制御
- 消費電流9μAの自動Burst Mode®動作
- 同期整流器を内蔵
- ロジック制御のシャットダウン(IQ<1μA)
- アンチリンギング制御
- 高さの低い(2mm×2mm×0.75mm)DFN-6パッケージ
LTC3526Lは、出力切断機能を搭載した同期整流式、固定周波数、昇圧DC/DCコンバータです。同期整流によって高さの低い2mm×2mm DFNパッケージで高効率を達成できます。680mVで起動し、いったん起動すると500mVで動作するので、1セルAA/AAAバッテリ駆動製品のバッテリ寿命をさらに延ばします。
1MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、ソリューション実装面積を最小限に抑えます。電流モードPWM設計は内部で補償されているので、外付け部品数を低減します。LTC3526Lは軽負荷時のBurst Mode動作を特長とし、広範囲の負荷に対して高い効率を維持することができます。また、アンチリンギング回路は不連続モードでインダクタを制動することによってEMIを低減します。この他に、1μA以下の低いシャットダウン電流とサーマル・シャットダウンを特長としています。
LTC3526Lは2mm×2mm×0.75mm DFNパッケージで供給されます。
Startup Voltage | Frequency | Burst Mode | Notes | |
LTC3526 | 1V | 1MHz | Yes | Not Recommended For New Designs |
LTC3526B | 1V | 1MHz | No | Not Recommended For New Designs |
LTC3526-2 | 1V | 2MHz | Yes | Not Recommended For New Designs |
LTC3526B-2 | 1V | 2MHz | No | Not Recommended For New Designs |
LTC3526L | 0.85V | 1MHz | Yes | |
LTC3526LB | 0.85V | 1MHz | No | |
LTC3526L-2 | 0.85V | 2MHz | Yes | |
LTC3526LB-2 | 0.85V | 2MHz | No |
アプリケーション
- 医療用計測器
- フラッシュ・ベースのMP3プレーヤ
- ノイズ相殺ヘッドフォン
- ワイヤレス・マウス
- Bluetoothヘッドセット
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3526LBEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526LBEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526LEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526LEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3526L - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3526L Demo Circuit - High Efficiency Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
- LTC3526LB Demo Circuit - High Efficiency Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3526
- LTC3526-2
- LTC3526B
- LTC3526B-2
- LTC3526L
- LTC3526L-2
- LTC3526LB
- LTC3526LB-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。