LTC3526-2
製造中2mm×2mm DFNパッケージの500mA、2MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
製品の詳細
- 1セル・アルカリ/NiMHバッテリで3.3V/100mAまたは2セルで3.3V/200mAを供給
- VIN 起動電圧:850mV
- VIN 動作範囲:0.5V~5V
- VOUT範囲:1.6V~5.25V
- 効率:最大94%
- 出力切断機能
- 2MHzの固定周波数動作
- VIN > VOUT 動作
- ソフトスタート機能を搭載
- 内部補償付きの電流モード制御
- 消費電流9μAの自動Burst Mode®動作(LTC3526-2)
- 低ノイズPWM動作(LTC3526B-2)
- 同期整流器を内蔵
- ロジック制御のシャットダウン(IQ<1μA)
- アンチリンギング制御
- 高さの低い(2mm×2mm×0.75mm)DFN-6パッケージ
LTC3526-2/LTC3526B-2は、出力切断機能を搭載した同期整流式、固定周波数、昇圧DC/DCコンバータです。同期整流によって高さの低い2mm×2mm DFNパッケージで高効率を達成できます。850mVで起動し、いったん起動すると500mVで動作するので、1セルAA/AAAバッテリ駆動製品のバッテリ寿命をさらに延ばします。
2MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、ソリューション実装面積を最小限に抑えます。電流モードPWM設計は内部で補償されているので、外付け部品数を低減します。LTC3526-2は軽負荷時のBurst Mode動作を特長とし、LTC3526B-2は連続スイッチングを特長としています。また、アンチリンギング回路は不連続モードでインダクタを制動することによってEMIを排除します。この他に、1μA以下の低シャットダウン電流とサーマル・シャットダウンを特長としています。
LTC3526-2/LTC3526B-2は2mm×2mm×0.75mm の6ピンDFNパッケージで供給されます。
新規設計には、LT3526L-2/LTC3526LB-2を推奨します。
Startup Voltage | Frequency | Burst Mode | Notes | |
LTC3526 | 1V | 1MHz | Yes | Not Recommended For New Designs |
LTC3526B | 1V | 1MHz | No | Not Recommended For New Designs |
LTC3526-2 | 1V | 2MHz | Yes | Not Recommended For New Designs |
LTC3526B-2 | 1V | 2MHz | No | Not Recommended For New Designs |
LTC3526L | 0.85V | 1MHz | Yes | |
LTC3526LB | 0.85V | 1MHz | No | |
LTC3526L-2 | 0.85V | 2MHz | Yes | |
LTC3526LB-2 | 0.85V | 2MHz | No |
アプリケーション
- 医療用計測器
- フラッシュ・ベースのMP3プレーヤ
- ノイズ相殺ヘッドフォン
- ワイヤレス・マウス
- Bluetoothヘッドセット
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3526BEDC-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526BEDC-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526EDC-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526EDC-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3526L-2 | 新規設計に推奨 | 2mm×2mm DFNパッケージの550mA、2MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3526-2 Demo Circuit - 500mA 2MHz Synchronous Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
- LTC3526B-2 Demo Circuit - 500mA 2MHz Synchronous Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3526
- LTC3526-2
- LTC3526B
- LTC3526B-2
- LTC3526L
- LTC3526L-2
- LTC3526LB
- LTC3526LB-2
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。