LTC3525D-3.3

新規設計に推奨

パススルー・モード付き400mAマイクロパワー同期整流式昇圧DC/DCコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.19
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シャットダウン時にVINに接続されるVOUT
  • 効率:最大95%
  • 入力起動電圧:0.85V(最小)
  • 固定出力電圧:3.3V
  • 1V入力で3.3V/60mA、または1.8V入力で3.3V/140mAを供給
  • Burst Mode®動作: IQ = 7μA
  • 入力電圧範囲:0.5V~4.5V
  • わずか3個の外付け部品
  • VIN > VOUT 動作
  • アンチリンギング制御
  • 短絡および熱保護機能
  • 非常に低い高さ:1mm
  • 小型6ピンSC70パッケージ
LTC3525D-3.3
パススルー・モード付き400mAマイクロパワー同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3525-3
  • LTC3525-3.3
  • LTC3525-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC879A-A

LTC3525-3.3 Demo Board | Micropower Synchronous Step-Up, 1V to 3.2VIN, 3.3VOUT @ 140mA

製品詳細

Demonstration circuit 879 is a Micropower Synchronous Step-Up Converter with Output Disconnect featuring the LTC3525-3.3 and LTC3525-5. The LTC3525 is a high performance Burst Mode operation only, synchronous boost converter. The LTC3525 incorporates a feature that maximizes efficiency by adjusting the peak and valley of the inductor current as a function of load. The demo board has two assembly versions: DC879A-A and DC879A-B. The DC879A-A offers fixed 3.3V output. The DC879A-B offers fixed 5V output. They offer a compact, high efficiency solution in single cell or dual cell alkaline or Li-ion applications. Only three small external components are required.

DC879A-A
LTC3525-3.3 Demo Board | Micropower Synchronous Step-Up, 1V to 3.2VIN, 3.3VOUT @ 140mA

最新のディスカッション

LTC3525D-3.3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品