LTC2862A

製造中

レベル4 IEC ESDに対してフォルト保護された3V~5.5Vの±60V RS485/RS422トランシーバ

製品モデル
36
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ±60Vまでの過電圧ライン・フォルトに対する保護
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • データレート:20Mbpsまたは低EMIの250kbps
  • ESD(人体モデル)耐電圧:±40kV(インタフェース・ピン)、±15kV(それ以外のピン)
  • 改善されたレシーバおよびフェイルセーフなノイズ耐性
  • インタフェース・ピンでのIECレベル4 ESDおよびEFT
  • 拡張された同相範囲:±25V
  • フェイルセーフ・レシーバ動作を保証
  • 高入力インピーダンスにより、224ノードをサポート
  • MPグレード・オプションを使用可能(–55°C~125°C)
  • 差動レシーバのしきい値が完全に平衡しているため、デューティサイクルの歪みを低減
  • 電流制限ドライバおよびサーマル・シャットダウン
  • TIA/EIA-485-Aに準拠
  • LTC2862およびLT1785とピン互換
  • DFNパッケージとリード付きパッケージで供給
LTC2862A
レベル4 IEC ESDに対してフォルト保護された3V~5.5Vの±60V RS485/RS422トランシーバ
RS485 Link With Large Ground Loop Voltage LTC2862A-1 Receiving 10Mbps ±200mV Differential Signal with 1MHz ±25V Common Mode Sweep Package Image 1 Package Image 2
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
LTC2863 製造中 3V~5.5Vの±60Vフォルト保護付きRS485/RS422トランシーバ
LTC2864 製造中 3V~5.5Vの±60Vフォルト保護付きRS485/RS422トランシーバ
LTC2865 製造中 3V~5.5Vの±60Vフォルト保護付きRS485/RS422トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2862-1
  • LTC2862-2

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

製品詳細

EVAL-RS485HDEBZは、半二重RS-485標準8ピンSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。評価用ボードでは、スクリュー端子ブロックにより、ドライバ入力(DI)、レシーバー出力(RO)、ドライバ・イネーブル(DE)、レシーバの出力(RO)のデジタルI/Oに接続できます。バス信号AおよびB(半二重バス)をバスのスクリュー端子ブロックに接続できます。1つまたは2つの終端抵抗をジャンパ設定を使用してAおよびBに接続して、半二重RS-485ドライバおよびレシーバーを評価します。バスのプルアップとプルダウン(バイアス抵抗)にはフットプリントが提供されます。

ボードでの評価用のデバイスは別売りです。

EVAL-RS485HDEBZ
標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ
EVAL-RS485HDEBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品