LTC2859

製造中

切換え可能な終端を搭載した20Mbps RS485トランシーバ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ロジック選択可能な120Ω終端抵抗を内蔵
  • データレート:20Mbps(最大)
  • ±15kV(人体モデル)の静電気放電による損傷または
    ラッチアップなし
  • 高い入力インピーダンスにより、256ノードが可能
    (C、Iグレード)
  • 最大105°Cまで動作(LTC2859H)
  • 低EMIモード:250kbps
  • 全同相範囲でフェールセーフ・レシーバ動作を保証
  • 電流制限付きドライバとサーマル・シャットダウン
  • 遅延付きマイクロパワー・シャットダウン(最大5μA)
  • パワーアップ/ダウン・グリッチのないドライバ出力
  • 低い動作電流(受信モードで最大900μA)
  • あらゆるTIA/EIA-485-A 仕様に準拠
  • 10ピン3mm×3mm DFN、12ピン4mm×3mm DFNおよび
    16ピンSSOPパッケージ
LTC2859
切換え可能な終端を搭載した20Mbps RS485トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
絶縁型RS-485 1
LTM2881 製造中 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品