LTC2856-1

製造中

20Mbps、スルーレート制限付き15kV RS485/RS422トランシーバ

製品モデル
24
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大データレート:20Mbpsまたは低EMIの250kbps
  • ESDに対して損傷およびラッチアップなし:±15kV(人体モデル)
  • 高い入力インピーダンスにより、256ノードが可能 (C、Iグレード)
  • 最大125℃で動作(Hグレード)
  • 全同相範囲でフェイルセーフ・レシーバ動作を保証
  • 電流制限ドライバおよびサーマル・シャットダウン
  • 遅延型マイクロパワー・シャットダウン:最大5μA(C、Iグレード)
  • 電源投入/切断時のグリッチがないドライバ出力
  • 低い動作電流:受信モードで最大900μA
  • TIA/EIA-485-A規格に準拠
  • 8ピンおよび10ピンの3mm×3mm DFNパッケージと8ピンおよび10ピンのMSOPパッケージで供給
LTC2856-1
20Mbps、スルーレート制限付き15kV RS485/RS422トランシーバ
LTC2858-1 at 20Mbps Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
絶縁型RS-485 1
LTM2881 製造中 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

ltc2856-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品