LTC1929

製造中

2フェーズ、高効率、同期整流式 降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2フェーズ単一出力コントローラ
  • 所要入力容量と電源誘導ノイズを低減
  • 電流モード制御による正確な電流分担
  • フェーズロック可能な固定周波数:150kHz~300kHz
  • 真のリモート・センシング差動アンプ
  • OPTI-LOOP補償により過渡応答を改善
  • 出力電圧精度:±1%
  • 広いVIN範囲:4V~36V動作
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプ
  • 内部電流フォールドバック
  • ラッチ無効オプション付き短絡シャットダウン・タイマ
  • 過電圧ソフトラッチにより誤トリップを除去
  • 28ピンSSOPパッケージで供給
LTC1929
2フェーズ、高効率、同期整流式 降圧スイッチング・レギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1929
  • LTC1929-PG
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC439A-A

LTC1929CG-PG | Dual Phase, Step-Down Supply with Hot Swappable Load Share Module, 5V to 14V Input, 3.3VOUT @ 40A

製品詳細

DC439A-A: Demo Board for the LTC1929 2-Phase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulators.

eval board
DC439A-B

LTC1929CG-PG LTC4350GN | Dual Phase, Step-Down Supply with Hot Swappable Load Share Module, 5V to 14V Input, 3.3VOUT @ 40A

製品詳細

DC439A-B: Demo Board for the LTC1929 2-Phase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulators.

DC439A-A
LTC1929CG-PG | Dual Phase, Step-Down Supply with Hot Swappable Load Share Module, 5V to 14V Input, 3.3VOUT @ 40A
DC439A-B
LTC1929CG-PG LTC4350GN | Dual Phase, Step-Down Supply with Hot Swappable Load Share Module, 5V to 14V Input, 3.3VOUT @ 40A

最新のディスカッション

LTC1929に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品