LTC1871X

新規設計に推奨

広入力範囲、 No RSENSE電流モードの昇圧、フライバックおよびSEPICコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い効率(検出抵抗が不要)
  • 広い入力電圧範囲:2.5V~36V
  • 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
  • 高い最大デューティ・サイクル(標準92%)
  • 100mVのヒステリシスを備えた±2%精度のRUNピン・スレッショルド
  • ±2%精度の電圧リファレンス内蔵
  • マイクロパワー・シャットダウン:IQ = 10µA
  • 1 本の外付け抵抗で設定可能な動作周波数(65kHz~900kHz)
  • 最大1.3 × fOSCの外部クロックに同期可能
  • パルススキップ動作とBurst Mode®動作のいずれかをユーザーが選択可能
  • 5.2V低ドロップアウト電圧レギュレータ内蔵
  • 出力過電圧保護
  • 高出力電圧アプリケーションでは検出抵抗を使用して動作可能
  • 小型の10ピンMSOPパッケージ
LTC1871X
広入力範囲、 No RSENSE電流モードの昇圧、フライバックおよびSEPICコントローラ
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
  • LTC1871
  • LTC1871-1
  • LTC1871-7
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC1871Xに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品