LTC1871-7
製造中高入力電圧、電流モード昇圧フライバックおよびSEPICコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.51
製品の詳細
- 高入力電圧アプリケーション向けに最適化
- 広いチップ電源電圧範囲:6V~36V
- 定格電圧6VのMOSFET向けに最適化された7V低損失電圧レギュレータを内蔵
- 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
- 高い最大デューティ・サイクル(標準92%)
- 100mVのヒステリシスを備えた±2%精度のRUNピン・スレッショルド
- ±1%精度の電圧リファレンスを内蔵
- マイクロパワー・シャットダウン: IQ = 10μA
- 1 本の外付け抵抗でプログラム可能な動作周波数(50kHz ~1MHz)
- 最大1.3×fOSCの外部クロックに同期可能
- パルススキップ動作とBurst Mode 動作のいずれかをユーザが選択可能
- 出力過電圧保護
- VDS < 36VではNo RSENSE™モードで使用可能
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LTC1871-7は、高電圧アプリケーションで定格電圧6VのMOSFETをドライブできるように最適化された電流モード、昇圧、フライバックおよびSEPICコントローラです。低電力アプリケーションと高電力アプリケーションのいずれでも同じように良好に動作し、わずかな外付け部品を使用するだけで完全な電源ソリューションを提供します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して50kHz~1MHzの範囲で設定できます。また、このスイッチング周波数はMODE/SYNCピンを使用して外部クロックに同期可能です。軽負荷時のBurst Mode動作、最小6Vの低い動作電源電圧、10μAという低いシャットダウン時消費電流により、LTC1871-7はバッテリ駆動システムに最適です。固定周波数動作が必要なアプリケーションでは、MODE/SYNCピンを使用してBurst Mode動作を無効にすることができます。LTC1871-7は10ピンMSOPパッケージで供給されます。
VINRange | INTVCC | Features | |
LTC1871 | 2.5V to 36V | 5.2V | - |
LTC1871-1 | 2.5V to 36V | 5.2V | Lower Burst Mode Threshold (0.195V vs. 0.3V) |
LTC1871-7 | 6V to 36V | 7V | Drives 6V Gate N-Channel MOSFETs |
LTC1871X | 2.5V to 36V | 5.2V | 175°C Junction Temp, 100% Tested at 175°C |
アプリケーション
- テレコム電源
- 42V車載システム
- 24V産業用制御
- IP電話電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1871EMS-7#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871EMS-7#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS-7#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS-7#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1871EMS-7#PBF | 製造中 | |
LTC1871EMS-7#TRPBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-7#PBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-7#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1871EMS-7#PBF | 製造中 | |
LTC1871EMS-7#TRPBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-7#PBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-7#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1871
- LTC1871-1
- LTC1871-7
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc1871-7に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める