LTC1871-1
製造中広入力範囲、No RSENSE 電流モード昇圧フライバックおよびSEPICコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.19
製品の詳細
- 高効率(センス抵抗不要)
- 広い入力電圧範囲:2.5V~36V
- 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
- 高い最大デューティ・サイクル(標準92%)
- 100mVのヒステリシスを備えた±2%精度のRUNピン・スレッショルド
- ±1%精度の電圧リファレンスを内蔵
- 非常に低いパルススキップ・スレッショルドにより、広入力範囲のアプリケーションに対応
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ = 10μA
- 1本の外付け抵抗でプログラム可能な動作周波数(50kHz~1MHz)
- 最大1.3×fOSCの外部クロックに同期可能
- パルススキップ動作とBurst Mode®動作のいずれかをユーザが選択可能
- 5.2V低損失電圧レギュレータを内蔵
- 出力過電圧保護
- 高出力電圧アプリケーション向けにセンス抵抗を使用した動作が可能
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LTC1871-1は、Nチャネル・パワーMOSFETをドライブし、外付け部品をほとんど必要としない、広入力範囲の電流モード、昇圧、フライバックまたはSEPICコントローラです。パワーMOSFETのオン抵抗を利用することで電流センス抵抗が不要となるため、最大限の効率が得られます。SENSEピンをパワーMOSFETのソース側の抵抗に接続すれば、より高い出力電圧のアプリケーションに使用できます。
このデバイスの動作周波数は、外付け抵抗を使用して50kHz~1MHzの範囲で設定できます。 また、この動作周波数はMODE/SYNCピンを使用して外部クロックに同期可能です。
LTC1871-1はLTC1871よりもパルススキップ・スレッショルドが低いので、軽負荷で固定周波数動作が必要なアプリケーションに最適です。この低いパルススキップ・スレッショルドは、広入力電圧範囲のアプリケーションにおいて固定周波数動作を維持するのにも役立ちます。1次側と2次側の間の絶縁が必要なアプリケーションについては、LTC1871のデータシートを参照してください。
LTC1871-1は10ピンMSOPパッケージで供給されます。
Vin Range | INTVcc | Features | |
LTC1871 | 2.5V to 36V | 5.2V | - |
LTC1871-1 | 2.5V to 36V | 5.2V | Lower Burst Mode Threshold (0.195V vs. 0.3V) |
LTC1871-7 | 6V to 36V | 7V | Drives 6V Gate N-Channel MOSFETs |
LTC1871X | 2.5V to 36V | 5.2V | 175°C Junction Temp, 100% Tested at 175°C |
アプリケーション
- テレコム電源
- 携帯用電子機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1871EMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871EMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1871EMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC1871EMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1871EMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC1871EMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC1871IMS-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1871
- LTC1871-1
- LTC1871-7
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。