LTC1687

製造中

52Mbps、高精度遅延RS485フェイルセイフ・トランシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全温度範囲で精密な伝搬遅延:レシーバ/ドライバ:18.5ns±3.5ns 
  • 高いデータ・レート:52Mbps 
  • 低 tPLH/tPLH スキュー:レシーバ/ドライバ:500ps標準 
  • -7Vから12VのRS485入力同相範囲 
  • 全同相範囲でフェイルセーフ動作を保証 
  • 高入力抵抗:≧ 22k(電力供給のない場合も) 
  • 短絡保護 
  • サーマル・シャットダウン保護 
  • 3ステート出力で、パワーオフ時に出力はハイ・インピーダンスとなる 
  • 単一5V電源動作 
  • LTC490/LTC491とピンコンパチブル 
  • 26MHzにおいてCMRRが45dB
LTC1687
52Mbps、高精度遅延RS485フェイルセイフ・トランシーバ
10Mbps Data Pulse 400 Feet Category 5 UTP Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-RS485FDEBZ

標準RS-485全二重(14ピンSOIC)評価用ボード、EVAL-RS485FDEBZ

製品詳細

EVAL-RS485FDEBZは、標準14ピンSOICフットプリントの全二重RS-485トランシーバーを素早く簡単に評価できます。評価用ボードでは、スクリュー端子ブロックにより、ドライバ入力(DI)、レシーバー出力(RO)、ドライバ・イネーブル(DE)、レシーバの出力(RO)のデジタルI/Oに接続できます。バス信号A、B、Y、およびZ(全二重バス)をバスのスクリュー端子ブロックに接続できます。終端抵抗は、AとB間およびYとZ間に装着されています。これらは、半二重構成(A~Y、B~Z)で接続して、RS-485ドライバを評価できます。レシーバー入力のプルアップおよびプルダウン(バイアス抵抗)用にフットプリントが用意されているため、この構成でRS-485レシーバーを評価することもできます。

ボードでの評価用のデバイスは別売りです。

EVAL-RS485FDEBZ
標準RS-485全二重(14ピンSOIC)評価用ボード、EVAL-RS485FDEBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品