LT8710

新規設計に推奨

出力電流制御回路を内蔵した同期整流式SEPIC/反転/昇圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~80V
  • レール・トゥ・レールの出力電流モニタと制御
  • 高インピーダンス入力の入力電圧レギュレーション
  • C/10またはパワーグッドの表示ピン
  • 強制CCMまたはパルス・スキップ動作用のMODEピン
  • スイッチング周波数:最大750kHz
  • 1つの帰還ピンにより、昇圧、SEPIC、反転または フライバック・コンバータとして容易に構成可能
  • 外部クロックに同期可能
  • 緩やかに変化する入力信号に対応する高利得のEN/FBINピン
  • 20ピンTSSOPパッケージ
LT8710
出力電流制御回路を内蔵した同期整流式SEPIC/反転/昇圧コントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
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
DC2067A

LT8710EFE Inverting Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 28V; VOUT: -5V @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit 2067A is a synchronous inverting converter (CUK topology) featuring the LT8710 switching controller. It regulates a –5V, 6A output from a 4.5V to 28V input source, and operates at 300kHz switching frequency. The LT8710 features simple negative or positive output voltage programming. The DC2067 programs a –5V output with a single resistor.

DC2067A
LT8710EFE Inverting Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 28V; VOUT: -5V @ 6A

最新のディスカッション

最近表示した製品