LT8709
新規設計に推奨負電圧入力、同期整流式マルチトポロジーDC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
製品の詳細
- 広い負電圧入力範囲:-4.5V~-80V
- レール・トゥ・レールの出力電流モニタと制御
- 高インピーダンス入力の入力電圧レギュレーション
- パワーグッド表示ピン
- 強制CCM(連続導通モード)動作またはパルス・スキップ/DCM(不連続導通モード)動作をMODEピンにより切り替え
- スイッチング周波数:最大750kHz
- 1つの帰還ピンにより、降圧、昇圧、昇降圧、または反転コンバータとして容易に構成可能
- 外部クロックに同期可能
- 緩やかに変化する入力信号に対応する高利得のEN/FBINピン
- 20ピンTSSOPパッケージ
LT8709は、負電圧間または負電圧から正電圧へのDC/DC変換を行う同期整流式PWMコントローラで、レール・トゥ・レールの出力電流モニタおよび制御回路を内蔵しています。LT8709は多くのローカル電源設計に最適です。このデバイスは、負の入力電圧を使用する降圧、昇圧、昇降圧、および反転トポロジーに容易に構成できます。
さらに、LT8709のレール・トゥ・レール出力電流検出回路により、バッテリやコンデンサの充電などの電流制限アプリケーションでデバイスを構成できます。PGピンはパワーグッド表示に使用します。
LT8709のスイッチング周波数は100kHz~750kHzの範囲で設定できます。このデバイスは、RTピンと–VINピンの間の抵抗によって周波数が設定される内部クロックに同期することも、外部クロックに同期することもできます。
また、LT8709は、緩やかに変化する入力信号に対応できる革新的なEN/FBINピン回路と調整可能な低電圧ロックアウト機能を備えています。このピンを入力電圧レギュレーション用として使用して、高インピーダンス入力電源の電圧低下を防ぐこともできます。この他に、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウン、ソフトスタートなどの機能も内蔵しています。LT8709は20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 大電力の負入力、負出力電源
- 大電力の負入力、正出力電源
- 通信機器用電源
- カソード式防食用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8709EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8709EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8709IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8709IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8709EFE#PBF | 製造中 | |
LT8709EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8709IFE#PBF | 製造中 | |
LT8709IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT8709 Demo Circuit - Negative Buck-Boost Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-4.5V to -38Vin to -12Vout @ 5A)
- LT8709 Demo Circuit - Negative Buck Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-16V to -30Vin to -12V @ 8.5A)
- LT8709 Demo Circuit - Negative Boost Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-4.5V to -9Vin to -12V @ 4.5A)
- LT8709 Demo Circuit - Negative Inverting Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-4.5V to -42Vin to 5V @ 4A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8709
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。