LT8646S
新規設計に推奨静止電流2.5μAの65V/8A同期整流式降圧Silent Switcher 2
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.01
製品の詳細
- Silent Switcher®2アーキテクチャ
- あらゆるPCB上で超低EMI放射を実現
- PCBレイアウト感度の影響を排除
- 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波数で高い効率
- 1MHz、12VIN、5VOUTの場合の効率:最大95%
- 2MHz、12VIN、5VOUTの場合の効率:最大94%
- 広い入力電圧範囲:3.4V~65V
- 超低静止電流のBurst Mode動作
- 2.5μAのIQで12VINを3.3VOUTにレギュレーション(LT8645S)
- 出力リップル < 10mVP-P
- 外部補償:高速過渡応答および電流分担(LT8646S)
- 高速最小スイッチオン時間:40ns
- すべての条件下で低ドロップアウト:60mV(1A時)
- 調整と同期が可能:200kHz~2.2MHz
- ピーク電流モードの動作
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型32ピン6mm × 4mm LQFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LT8645S/LT8646S同期整流式降圧レギュレータは、第2世代のSilent Switcherアーキテクチャを備え、EMI放射を最小限に抑えながら高スイッチング周波数において高い効率を実現するよう設計されています。このデバイスは、内部の高速電流ループをすべて最適化し、また、レイアウトに対する敏感さを取り除くことによって公称EMI性能を簡単に実現できるようにするために、バイパス・コンデンサを内蔵しています。
高速でクリーンな上にオーバーシュートの小さいスイッチング・エッジにより、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えることができます。また、40nsという極めて低い最小オン時間のピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧比を実現します。LT8646Sには、電流分担や高スイッチング周波数での高速過渡応答を可能にする外部補償機能があります。
Burst Mode®動作ではスタンバイ時の超低消費電流を実現でき、パルス・スキッピング・モードでは低出力負荷時の最大スイッチング周波数が可能になり、スペクトル拡散動作ではEMI放射を更に低減できます。
アプリケーション
- オートモーティブ用および工業用電源
- 汎用降圧
- GSM電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 2
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8646SEV#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8646SEV#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8646SEV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8646SEV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8646SIV#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8646SIV#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8646SIV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8646SIV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2024 - 24_0002 Qualification of New Mold Compound, SMT Paste and Pillar Diameter Change for LT8645S, LT8645S-2, LT8646S |
||
LT8646SEV#PBF | 製造中 | |
LT8646SEV#TRPBF | 製造中 | |
LT8646SEV#WPBF | 製造中 | |
LT8646SEV#WTRPBF | 製造中 | |
LT8646SIV#PBF | 製造中 | |
LT8646SIV#TRPBF | 製造中 | |
LT8646SIV#WPBF | 製造中 | |
LT8646SIV#WTRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8646SEV#PBF | 製造中 | |
LT8646SIV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8646S
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8646S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。