LT8361
新規設計に推奨2A, 100V スイッチを持つ低 IQ ブースト/SEPIC/反転型コンバータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.43
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:2.8V ~ 60V
- 超低静止電流および低リップル・バースト・モード®動作:IQ = 9μA
- 2A、100V 電源スイッチ
- 単一帰還ピンを持つプラスまたはマイナスの出力電圧プログラミング
- プログラマブルな周波数(300kHz ~ 2MHz)
- 外部クロックに同期可能
- 低 EMI 向けスペクトラム拡散周波数変調
- 高効率の BIAS ピン
- プログラマブル低電圧ロックアウト(UVLO)
- 熱強化型 16 ピン MSOP パッケージ
LT8361 は、2.8V~60V の入力で動作する 100V 2A スイッチを持つ電流モード DC/DC コンバータです。独特の単一帰還ピン構造により、ブースト/SEPIC/反転構成が可能です。バースト・モードの動作は、わずか9μAの静止電流しか消費せず、通常の出力リップルを 15mV 未満に維持したまま、非常に低い出力電流で高い効率を維持します。
外部補償ピンは、広い範囲の入出力電圧と 300kHzと2MHzの間でプログラマブルなスイッチング周波数において帰還帯域幅の最適化を可能にします。SYNC/MODE ピンは、外部クロックへの同期を可能にします。低 EMI 向けスペクトラム拡散周波数変調付き、またはそれなしのバースト・モードとパルス・スキップ・モードの間の選択でも使用できます。効率性を高めるため、BIAS ピンはINTVCCレギュレータに供給する二次入力を受け入れることができます。追加機能には、周波数フォールドバックや、スタートアップ時にインダクタ電流を制御するプログラマブルなソフト・スタートがあります。
LT8361 は、高電圧ピンのスペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の16ピン MSOP パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 工業用/オートモーティブ
- テレコム
- 医療診断機器
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8361EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361EMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361EMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8361EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8361EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8361EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 製造中 | |
12 9, 2019 - 19_0278 LT8361 Data sheet limit changes. |
||
LT8361EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8361EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8361HMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8361HMSE#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8361 Demo Circuit - Low Iq SEPIC Converter (4.5-48V to 24V @ 450mA)
- LT8361 Demo Circuit - Automotive 24V SEPIC Converter (4-48V to 24V @ 450mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8361
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。