LT8355-1

新規設計に推奨

指数PWMを使用しスケーラブルな調光機能を持つ60VIN/120VOUTデュアルLEDコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2個の独立した高電圧LEDドライバ・コントローラ・チャンネル
  • 128:1の指数PWM調光機能を内蔵
  • 2個のピンによる乗算アナログ調光(CH2)
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • 20,000:1の外部PWM調光(100Hz)
  • レールtoレールのLED電流検出:0V~120V
  • LED電流レギュレーション:±2%
  • 出力電圧レギュレーション:±2%
  • LED短絡/開放保護および通知
  • 広い入力電圧範囲:5V~60V
  • PWMおよび出力切断用のPMOSスイッチ・ドライバ
  • 独立したチャンネル調光
  • 定電圧および定電流レギュレーション
  • 調整可能な100kHz~2MHzのスイッチング周波数
  • チャンネルごとに独立したOPEN/SHORT LED FAULT(LEDの断線/短絡故障)
  • VINが調整可能なヒステリシス付きUVLO
  • 側面からハンダ付け可能な28ピン4mm × 5mm QFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LT8355-1
指数PWMを使用しスケーラブルな調光機能を持つ60VIN/120VOUTデュアルLEDコントローラ
LT8355-1 Application Circuit LT8355-1 Pin Configuration LT8355-1 Performance Graph
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8355-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8355-1-AZ

LT8355-1 | SSFM付き60VIN/120VOUTデュアルLEDコントローラ

製品詳細

評価用ボードEVAL-LT8355-1-AZは、LT8355-1を搭載した高電圧デュアルLEDコントローラです。チャンネル1は昇圧LEDドライバとして、チャンネル2は昇降圧モードLEDドライバとして組み立てられています。どちらのチャンネルも、FBネットワークとLED接続を調整することで、昇圧LEDドライバまたは昇降圧モードLEDドライバに変更できます。入力が8V~18Vの場合、EVAL-LT8355-1-AZはチャンネルごとに1列のLEDを駆動します。チャンネル1は、450mAで最大72VのLEDを駆動し、チャンネル2は、1Aで最大30VのLEDを駆動します。EVAL-LT8355-1-AZは、立下がりが6.2V、立上がりが7.5Vに設定された低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。EVAL-LT8355-1-AZは、PWM調光、アナログ調光、シャットダウン、LEDの断線や短絡に対する故障保護と通知機能を備えています。

EVAL-LT8355-1-AZは250kHzのスイッチング周波数で動作し、EMI放射を低減するためにスイッチング周波数を250kHz~310kHzに変調させるスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能を備えています。スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。100Vの高電圧外付けパワー・スイッチと100Vのキャッチ・ダイオードを、チャンネル1では最大32Wの昇圧出力用に、チャンネル2では最大30Wの昇降圧モード出力用に使用します(組み立て時)。オープンLED過電圧保護(OVP)では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用してLED+~LED–の電圧を、チャンネル1では約81Vに、チャンネル2では約36Vに制限します。

EVAL-LT8355-1-AZの入出力フィルタは、EMIを更に低減するのに役立ちます。フィルタは小型のフェライト・ビーズまたはインダクタと、高周波セラミック・コンデンサで構成されています。パワーMOSFETのゲート・ピンにある小型の抵抗は、高周波EMIを低減するために使用されます。これらのフィルタを適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせると、EMIを低減してCISPR25クラス5の制限値に準拠するために非常に効果的です。EVAL-LT8355-1-AZの推奨レイアウトと4層PCBの厚さに従ってください。最良の効率とPWM調光性能を得るために、EMIフィルタを取り外すことができます。

LT8355-1の内蔵PWMTGハイサイドPMOSドライバは、接続されたLEDのPWM調光を支援します。外部で発生するPWM信号を使用して、PWM調光によりLEDストリングの正確な輝度制御を行い、達成可能な最高PWM調光比を実現できます。また、LT8355-1の内部生成PWM機能を利用することで、最大128:1の指数調光を実現できます。PWM調光を実行する場合、各チャンネルのLEDストリングの動作中のフリッカを防止するためにSSFMがPWM信号に整合します。この整合は、内部および外部のPWM調光の両方で行われます。LT8355-1は、チャンネル1ではCTRL1アナログ調光を使用し、チャンネル2では、CTRL2ピンとIADJ2ピンを使用して2ピン・アナログ調光を行います。

入力の低電圧ロックアウト(UVLO)、LED電流、出力過電圧保護(OVP)、スイッチング周波数はすべて、EVAL-LT8355-1-AZの抵抗に対する単純な変更で簡単に調整できます。チャンネルを昇圧、昇降圧、および降圧モードのLEDドライバに変換し、低EMI、PWM調光、および故障診断機能を維持するよう変更を加えることができます。降圧モード、昇降圧モード、および昇圧LEDドライバの回路図は、データシートに記載されています。EVAL-LT8355-1-AZのカスタマイズ方法については、データシートを参照するか、アプリケーション・チームにご相談ください。

LT8355-1のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。評価用ボードEVAL-LT8355-1-AZのデモ・マニュアルと併せて、LT8355-1のデータシートを必ず参照してください。LT8355IUFDM-1は、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた、側面からハンダ付け可能なプラスチックの28ピンQFNパッケージとして組み立てられており、オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得しています。最大の性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートの「プリント回路基板の設計」セクションを参照してください。

EVAL-LT8355-1-AZ
LT8355-1 | SSFM付き60VIN/120VOUTデュアルLEDコントローラ
EVAL-LT8355-1-AZ Evaluation Board EVAL-LT8355-1-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8355-1-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

lt8355-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品