LT8350
新規設計に推奨40VIN, 18VOUT、6A同期同期整流式昇降圧Silent Switcher
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- 4スイッチの単一インダクタ・アーキテクチャにより、VOUTよりも大きい、小さい、または等しいVINで動作
- Silent Switcher®アーキテクチャにより低EMIに対応
- 最大効率:95%(2MHz時)
- 独自のピーク電流モード
- 入力電圧範囲:3V〜40V
- 出力電圧範囲:1V~18V
- 出力電圧レギュレーション:±1.5%
- 出力/入力電流レギュレーションとモニタ
- 定電圧/定電流レギュレーション
- ハイ・サイドPMOS負荷スイッチ・ドライバ
- 降圧/昇圧時に上側MOSFETのリフレッシュ・ノイズなし
- 外部周波数同期とSSFMを使用した200kHz〜2MHzの固定スイッチング周波数
- シャットダウン時はVOUTをVINから切断
- 小型4mm× 6mm 32ピン LQFN パッケージ
- AEC-Q100認定を申請中
LT8350は、モノリシックの4スイッチ同期整流式昇降圧コンバータで、Silent Switcherアーキテクチャを採用してEMI放射を最小限に抑えながら高スイッチング周波数で高い効率を実現します。スイッチャは、入力電圧が出力電圧より高くても、低くても、あるいは等しい場合でも、出力電圧、入力電流、または出力電流をレギュレーションできます。独自のピーク電流モード制御方式により、調整可能で同期可能な200kHz〜2MHzの固定周波数動作、またはスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)動作が可能です。3V〜40Vの入力電圧範囲、1V〜18Vの出力電圧機能、および動作領域間のシームレスな低ノイズ遷移機能を備えているため、オートモーティブ、産業、テレコム、およびバッテリ駆動システムの電圧レギュレータ、バッテリ、およびスーパーキャパシタ・チャージャなどのアプリケーションに最適です。
LT8350は、入力または出力電流モニタおよびパワー・グッド・フラグと備えています。LT8350の再試行時、ラッチオフ時、または動作継続中の出力短絡状態を検出する、堅牢なフォルト保護が可能です。
アプリケーション
- オートモーティブ、産業、テレコム・システム
- 高精度電流制限付きの電圧レギュレータ
- 高周波バッテリ駆動システム
- USB-PDソース
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 2
Book & eBook 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8350RV#PBF | 32(28)-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8350RV#WPBF | 32(28)-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 14, 2024 - 24_0115 LT8350 Qualification of Die Thickness and Thermal Parameter change |
||
LT8350RV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8350
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8350
- LT8350S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。