Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

LTC5582

製造中

ダイナミックレンジが57dB の40MHz~10GHz RMS パワー検出器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

 

  • 周波数範囲: 40MHz~10GHz
  • リニア・ダイナミックレンジ:最大57dB
  • 波高率の高い変調波形の高精度なRMS 電力測定
  • 全温度範囲で極めて高い精度を実現:±0.5dB(標準)
  • ダイナミックレンジ内で低直線性誤差を達成
  • シングルエンドまたは差動のRF入力
  • 高速過渡応答:立ち上がり時間が90ns
  • 低消費電流: 3.3Vで41.6mA(標準)
  • 小型3mm × 3mm DFN-10パッケージ
  • 車載アプリケーション向け:AEC-Q100対応
LTC5582
ダイナミックレンジが57dB の40MHz~10GHz RMS パワー検出器
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2362 製造中 TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
ログ・RMSディテクタ 1
LTC5583 製造中 整合したデュアルチャネルの6GHz RMSパワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC1528A

LTC5582IDD | デモ用ボード40MHz〜6GHz実効値検出器

製品詳細

DC1528A:57dBのダイナミック・レンジを備えた40MHz〜10GHz実効値パワー・ディテクタLTC5582のデモ用ボード

DC1528A
LTC5582IDD | デモ用ボード40MHz〜6GHz実効値検出器

最新のディスカッション

最近表示した製品