LTC5587

製造中

デジタル出力付きの6GHz RMS パワー検出器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 周波数範囲: 10MHz~6GHz
  • 波高率の高い(最大12dB) 波形の高精度な電力測定
  • ログリニア・ダイナミックレンジ: 40dB
  • 全温度範囲で極めて高い精度を実現
  • シングルエンドRF 入力
  • ADCの分解能: 0.014dB/ビット (12ビット、VREF = 1.8V)
  • ADCのサンプルレート:最大500ksps
  • SPI/MICROWIRE シリアルI/O
  • 1V~3.6Vのデジタルロジックと互換
  • 高速応答:立ち上がり時間が1µs、立ち下がり時間が8µs
  • 低消費電力: 3.3V および500kspsで3mA
  • 小型3mm × 3mm 12ピンDFNパッケージ
LTC5587
デジタル出力付きの6GHz RMS パワー検出器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ログ・RMSディテクタ 1
LT5581 製造中 ダイナミックレンジが40dBの6GHz RMSパワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC1638A

LTC5587IDD | 6GHz RMS Power Detector with Digital Output Demo Board (RF=1.75 to 2.2GHz) - Companion Serial Interface board DC590B may be ordered separately.

製品詳細

DC1638A: Demo Board for LTC5587 6 GHz RMS Power Detector with Digital Output.


 


DC1638A
LTC5587IDD | 6GHz RMS Power Detector with Digital Output Demo Board (RF=1.75 to 2.2GHz) - Companion Serial Interface board DC590B may be ordered separately.

最新のディスカッション

最近表示した製品