LT5500
最終販売1.8GHz~2.7GHzレシーバ・フロントエンド
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 1.8V~5.25Vの電源
- デュアルLNA利得設定:2.5GHzで+13.5dB/-14dB
- 二重平衡ミキサ
- LOバッファ内蔵
- 内部でマッチングされるLNA入力
- 低消費電流:23mA
- 低いシャットダウン電流:2μA
- 24ピン細型SSOPパッケージ
LT5500は、低電圧動作用に設計されたレシーバ・フロントエンドICで、LTCのWLAN製品ファミリと互換性があります。このデバイスは、低ノイズ・アンプ(LNA)、ミキサ、LOバッファを内蔵し、1.8V~5.25Vの電源電圧範囲で動作するように設計されています。
LNAは高利得モードと低利得モードのいずれかに設定可能です。2.5GHz時、高利得モードでは利得13.5dB、ノイズ・フィギュア(NF)4dBを達成し、低利得モードでは、-14dBの利得と+8dBmのIIP3を達成します。
ミキサは、-10dBmのLO入力電力時、2.5GHzで5dBの変換利得と-2.5dBmのIIP3を提供します。
アプリケーション
- IEEE 802.11 DSSS、IEEE 802.11b DSSS、およびFHSS
- 高速ワイヤレスLAN
- ワイヤレス・ローカル・ループ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5500EGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT5500EGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT5500EGN#PBF | 製造中止 | |
LT5500EGN#TRPBF | ||
7 28, 2022 - 22_0058 Obsolescence of Generics LT5500/LT5511/LT5515/LT5518/LT5528/LT5558/LT5571/LTC5544 |
||
LT5500EGN#PBF | 製造中止 | |
LT5500EGN#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT5560 | 製造中 | 0.01MHz~4GHz低消費電力アクティブ・ミキサ |
LTC6431-20 | 新規設計に推奨 | 利得ブロック20dBの50Ω IFアンプ |