LT5560
製造中0.01MHz~4GHz低消費電力アクティブ・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品の詳細
- アップまたはダウンコンバーティング・アプリケーション
- ノイズ・フィギュア:900MHz出力で9.3dB(標準)
- 変換利得:2.4dB(標準)
- IIP3:ICC=10mAで9dBm(標準)
- 調整可能な消費電流:4mA~13.4mA
- 低いLOドライブ・レベル:-2dBm
- シングルエンドまたは差動LO
- 高いポート間絶縁
- オフ状態のリーク電流が低いイネーブル制御オフ状態のリーク電流が低いイネーブル制御
- 2.7V~5V単一電源
- 3mm×3mmのDFNパッケージ
LT5560は、低消費電力で高性能の広帯域アクティブ・ミキサです。この二重平衡ミキサはシングルエンドLOソースでドライブ可能で、必要なLO電力はわずか-2dBmです。平衡設計によって出力へのLOリークが低く、内蔵の入力アンプによって優れたLO-IN絶縁を実現します。信号ポートは広範囲の周波数に対してインピーダンス整合をとることができます。このため、LT5560は様々なアプリケーションにおいてアップまたはダウンコンバーティング・ミキサとして使用できます。
LT5560は10mAの消費電流を特長としていますが、DC電流は調整可能なので、1本の抵抗を使用して各アプリケーション向けに性能を最適化することができます。たとえば、最大消費電流(13.4mA)でバイアスされている場合、アップコンバーティング・ミキサの標準IIP3は900MHz出力で+10.8dBmです。
アプリケーション
- 携帯ワイヤレス
- CATV/DBS受信機
- WiMAX無線機
- PHS 基地局
- RF 機器
- マイクロ波データリンク
- VHF/UHF 2ウェイ無線機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5560EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5560EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く