LT3971A
製造中静止電流が2.2μAの38V、1.3A、2MHz降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.65
製品の詳細
- 超低静止電流: IQ=2.8μA: 12VのVINでVOUTを3.3Vに安定化時
- 固定出力電圧: 5V IQ=2.2μA: 12VのVINでVOUTを5Vに安定化時
- 低リップルのBurst Mode®動作: 出力リップル < 15mVP-P
- 広い入力電圧範囲: 4.3V~38V
- 最大出力電流: 1.3A
- 調整可能なスイッチング周波数: 200kHz~2MHz
- 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
- 高速トランジェント応答
- 正確な1Vのイネーブル・ピンしきい値
- 低いシャットダウン電流: IQ = 700nA
- パワーグッド・フラグ
- ソフトスタート機能
- 内部補償
- 出力電圧: 1.19V~30V
- 熱特性の優れた小型の10ピンMSOPパッケージ
LT3971Aは、38Vまでの広い入力電圧範囲で使用できる可変周波数モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。低静止電流の設計により、無負荷での安定化動作時に消費する電源電流はわずか2.8μAに過ぎません。低リップルのBurst Mode動作により、標準的なアプリケーションでは出力リップルを15mV未満に保ちつつ、低出力電流で高効率を維持します。高速トランジェント応答と優れたループ安定性を確保するため、内部で補償された電流モード方式が使用されています。高効率の0.33Ωスイッチに加えて、昇圧ショットキ・ダイオード、必要な発振器、制御回路、およびロジック回路をチップに内蔵しています。正確な1Vのしきい値を持つイネーブル・ピンを使うことによってLT3971Aをシャットダウンし、入力電源電流を700nAに低減することができます。SSピンにコンデンサを接続すると、突入電流を制御することができます(ソフトスタート)。VOUTが設定出力電圧の91%に達すると、パワーグッド・フラグによって通知されます。LT3971Aは、熱抵抗を下げるため、背面パッド付きの小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。
LT3971AおよびLT3971A-5のリファレンス電圧は、LT3971およびLT3971-5のリファレンス電圧よりも正確です。LT3971A-5では、VOUTピン電流と絶対最大定格電流も規定されています。これらの特性はUSBアプリケーションで重要です。
Vout | Iout | Vref Accuracy | |
LT3971 | Adj | 1.2A | 2.5% |
LT3971-3.3 | 3.3V | 1.2A | 2.5% |
LT3971-5 | 5V | 1.2A | 2.5% |
LT3971A | Adj | 1.3A | 1.5% |
LT3971A-5 | 5V | 1.3A | 1.5% |
アプリケーション
- USB VBUSのレギュレーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 携帯型製品の電源
- 産業用機器の電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3971AIMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3971AIMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3971AIMSE-5#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3971AIMSE-5#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3971AIMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971AIMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971AIMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3971AIMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971AIMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971AIMSE-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3971
- LT3971-3.3
- LT3971-5
- LT3971A
- LT3971A-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT3971Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める