LT3971
製造中静止電流が2.8μAの38V、1.2A、2MHz降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 28
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
製品の詳細
- 超低静止電流:IQ = 2.8μA:12VのVINでVOUTを3.3Vに安定化時
- 固定出力電圧:3.3V、5V、IQ = 2.1μA:12VのVINでVOUTを3.3Vに安定化時
- 低リップルのBurst Mode®動作:出力リップル< 15mVP-P
- 広い入力電圧範囲:4.3V~38V
- 最大出力電流:1.2A
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
- 高速トランジェント応答
- 高精度のイネーブル・ピンしきい値:1V
- 低シャットダウン電流:IQ = 700nA
- パワーグッド・フラグ
- ソフトスタート機能
- 内部補償
- 出力電圧:1.19V~30V
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージ、16ピンMSOPパッケージ、および(3mm × 3mm)DFNパッケージ
LT3971は、38Vまでの広い入力電圧範囲で使用できる可変周波数モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。低静止電流の設計により、無負荷での安定化動作時に消費する電源電流はわずか2.8μAです。低リップルのBurst Mode動作により、標準的なアプリケーションでは出力リップルを15mV未満に保ちつつ、低出力電流で高効率を維持します。高速トランジェント応答と優れたループ安定性を確保するため、内部で補償された電流モード方式が使用されています。高効率の0.33Ωスイッチに加えて、昇圧ショットキ・ダイオード、必要な発振器、制御回路、およびロジック回路を1個のチップに内蔵しています。正確な1Vのしきい値を持つイネーブル・ピンを使用してLT3971をシャットダウンし、入力電源電流を700nAに低減することができます。SSピンにコンデンサを接続すると、突入電流を制御することができます(ソフトスタート)。VOUTが設定出力電圧の91%に達すると、パワーグッド・フラグによって通知されます。LT3971は、熱抵抗を下げるため、露出パッド付きの小型10ピンMSOPパッケージおよび3mm × 3mm DFNパッケージで供給されます。ピン間の耐故障性が向上した16ピンMSOPも供給されます。
Vout | Iout | Vref Accuracy | |
LT3971 | Adj | 1.2A | 2.5% |
LT3971-3.3 | 3.3V | 1.2A | 2.5% |
LT3971-5 | 5V | 1.2A | 2.5% |
LT3971A | Adj | 1.3A | 1.5% |
LT3971A-5 | 5V | 1.3A | 1.5% |
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 携帯型製品の電源
- 産業用機器の電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
プレス・リリース 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3971EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3971EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3971EMSE16#PBF | ||
LT3971EMSE16#TRPBF | ||
LT3971IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE16#PBF | ||
LT3971IMSE16#TRPBF | ||
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3971EMSE16#PBF | ||
LT3971EMSE16#TRPBF | ||
LT3971IMSE16#PBF | ||
LT3971IMSE16#TRPBF | ||
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3971IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3971IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3971IMSE-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3971 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3971 Demo Circuit - 38V 1.2A 2MHz Step-Down Regulator with 2.8uA Iq (12V to 3.3V @ 1.2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3971
- LT3971-3.3
- LT3971-5
- LT3971A
- LT3971A-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。