LT3967
新規設計に推奨CRC-8を備えた1.3A、8スイッチ・マトリクスLED調光装置
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.62
Viewing:
製品の詳細
- 8個の独立した15V/110mΩ NMOSスイッチ
- 最大54VのストリングのLED調光制御
- アドレスを設定可能なI2Cシリアル・インターフェース
- CRC-8によるI2Cパケット・エラー・チェック
- 256:1(8ビット)のプログラマブルPWM調光
- 時間を設定可能な11ビットの高精細指数フェード
- 各スイッチの独立したオン/オフ制御
- プログラマブルなオープン/短絡LED閾値および故障の通知
- 内部PWM信号発生器
- プログラマブルなウォッチドッグ・タイマー
- 高精度のVIN基準イネーブル・ピン
- スイッチのパワーアップ/リセット状態のユーザ定義
- 熱強化型TSSOPパッケージ
LT3967は、一般的な電流源を使用してストリングの個々のLEDを調光することができるLEDバイパス・スイッチング・デバイスです。個別に制御された8個の浮遊源15V/110mΩ NMOSスイッチを搭載しています。8個のスイッチを並列または直列に接続し、ストリングのLEDに電流をバイパスさせることができます。LT3967は、I2Cシリアル・インターフェースを使用してマイクロコントローラと通信します。8個のチャンネルは個別にプログラムすることができ、LEDストリングをバイパスし、フェード遷移ありまたはなしで、常時オン/オフにしたり、PWM調光を行ったりできます。プログラマブルなフェード・オプションを使用すると、11ビット分解能のPWM調光状態の指数遷移を行うことができます。LT3967は、内部クロック・ジェネレータを提供し、PWM調光の外部クロック源をサポートします。LT3967は、LEDの断線や短絡などの各チャンネルの故障状態を報告します。4つのアドレス・ピンにより、I2Cバスを16個のLT3967デバイスで共有でき、スイッチのパワーアップ状態を定義できます。
アプリケーション
- 自動車のLEDヘッドライト・クラスタ
- 大型LEDディスプレイ
- RGBWカラー・ミキシング照明
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3967EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3967EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3967JFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3967JFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3967EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3967EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3967JFE#PBF | 製造中 | |
| LT3967JFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。