LT3954
製造中PWM信号発生器内蔵の40V入力LEDコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品の詳細
- LED向けの3000:1のTrue Color PWM™調光
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- レール・トゥ・レールの電流検出範囲:0V~40V
- 40V/5Aのスイッチを内蔵
- プログラム可能なPWM調光信号発生器
- 定電流(±3%)および定電圧(±2%)レギュレーション
- 高精度アナログ調光
- 昇圧、SEPIC、CUK、降圧、昇降圧の各モード、またはフライバック構成でLEDを駆動
- 出力短絡が保護された昇圧コンバータ
- 開放LED保護および通知機能
- 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~1MHz
- ヒステリシスを備えたプログラム可能な入力低電圧ロックアウト
- バッテリ・チャージャ向けのC/10表示機能
- 低シャットダウン電流:<1μA
- 熱特性の改善された5mm™ × 6mmのQFNパッケージ
LT3954は、定電流源および定電圧レギュレータとして動作する目的で設計されたDC/DCコンバータです。このデバイスの特長は、定格が40V/5Aの低電位側NチャネルMOSFETを内蔵していることです。LT3954は大電流LEDの駆動に最適ですが、バッテリやスーパーキャパシタを充電するのにも適しています。固定周波数の電流モード・アーキテクチャにより、広い範囲の電源電圧および出力電圧にわたって安定して動作します。電圧帰還ピンは、数種類のLED保護機能の入力の役目を果たします。また、電圧帰還ピンを使用すると、コンバータを定電圧源として動作させることもできます。周波数調整ピンを使用すると、周波数を100kHz~1MHzの範囲に設定して、効率、性能、または外付け部品サイズを最適化できます。
LT3954は、負荷の高電位側または低電位側で出力電流を検出します。内蔵のPWM信号発生器を設定することにより、固定周波数で自己発振させ、そのデューティ比を4%~96%の範囲で設定できます。外部信号で駆動する場合は、PWM入力によって最大3000:1のLED調光比を実現します。CTRL入力には付加的なアナログ調光機能があります。
アプリケーション
- 大電力LED
- 出力短絡が保護された昇圧コンバータ
- バッテリおよびスーパーキャパシタの充電器
- 電流を正確に制限する電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3954EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3954EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3954IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3954IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4353 | 新規設計に推奨 | デュアル低電圧理想ダイオード・コントローラ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
理想ダイオード・ブリッジ 1 | ||
LT4320 LT4320-1 |
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3954
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3954に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める