LT3745-1
製造中降圧コントローラを備えた16チャネル50mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.90
製品の詳細
- 入力電源電圧範囲:6V~55V
- 独立した16チャネルのLED出力:最大75mA/36V
- 50mAでのLED電流整合:±4%(標準±1%)
- 6ビットのドット補正電流調整
- 12ビット階調のPWM調光
- 最小LEDオン時間:0.5μs
- LEDバス電圧の適応制御により高効率を達成
- カスケード接続可能な30MHz LVDSシリアル・データ・インタフェース
- 診断機能および保護機能を完備:LED開放/短絡および過熱フォルトを個別に検出
- 6mm × 6mmの40ピンQFNパッケージ
LT3745-1には、16チャネルのLEDドライバと55Vの降圧コントローラが集積されています。LEDドライバは最大75mA/36VのLEDをチャネルごとに直列に点灯し、降圧コントローラは並列のLED列に供給する適応バス電圧を生成します。各チャネルには個別に6ビットの補正電流調節機能と12ビット階調のPWM調光機能があります。ドット補正機能および階調表示機能は、いずれもLVDSロジックのシリアル・データ・インタフェースを介して利用できます。チャネル当たりの電流が50mAのときに±4%のLED電流整合と0.5μsの最小LEDオン時間を達成できます。
LT3745-1は、LEDの開放/短絡および過熱フォルトに対する診断と保護を完全に実行します。フォルトの状態はシリアル・データ・インタフェースを介して送り返されます。完全にバッファされたカスケード接続可能な30MHzのLVDSシリアル・データ・インタフェースにより、LT3745-1は大画面のLCDダイナミック・バックライトや単色、多色、フルカラーのLEDディスプレイ装置に最適です。LT3745はLVDSの代わりにTTL/CMOSシリアル・データ・インタフェースを採用しています。
アプリケーション
- 大画面ディスプレイ装置のLEDバックライト
- 単色、多色、フルカラーのLEDディスプレイ装置
- LEDの広告掲示板や看板
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3745EUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745EUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745IUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745IUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3745EUJ-1#PBF | 製造中 | |
LT3745EUJ-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3745IUJ-1#PBF | 製造中 | |
LT3745IUJ-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3745
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT3745-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める