LT3599
新規設計に推奨±1.5%の電流整合を実現する4チャネル120mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
Viewing:
製品の詳細
- 最大3000:1のTrue Color PWM™調光比
- 最大120mAで4本のLEDストリングをドライブ
- ±1.5%精度のLED電流整合
- 広い入力電圧範囲:3.1V~30V
- 出力電圧:最大44V
- VIN>VOUT時にもLED電流を安定化
- シャットダウン時にLEDを切断
- 安定化した最大VOUTをプログラム可能
- オープン/短絡LED保護とフォールト・フラグ
- プログラム可能なLED電流ディレーティング
- 調整可能な周波数:200kHz~2.1MHz
- 外部クロックに同期可能
- 最大20:1のアナログ調光
- ヒステリシスを備えた入力UVLOをプログラム可能
- 熱特性が改善された32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージと28ピンTSSOPパッケージ
LT3599は、4本のストリング状の120mA LEDを最大44Vの出力電圧でドライブする固定周波数2A昇圧DC/DC コンバータです。スイッチング周波数は外付け抵抗を介して200kHz~2.1MHzの範囲でプログラム可能です。
LED調光は、CTRLピンでのアナログ調光とPWMピンでのパルス幅変調調光によって実現できます。入力電圧がLED出力電圧より高くても、LT3599はLED電流を正確に安定化します。
その他に、プログラム可能なLED電流ディレーティング、スイッチング周波数の外部クロックへの同期、LEDストリングのディスエーブル制御、OPENLEDアラート・ピン、SHORTLEDアラート・ピン、全LEDストリングの切断時に最大出力電圧をプログラム可能といった特長があります。LT3599は熱特性が改善された32ピン(5mm×5mm)QFNおよび28ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 車載ナビゲーションのTFT LCDディスプレイ
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータのTFT LCDディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3599EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3599EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3599EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3599EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3599HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3599HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3599IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3599IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3599IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3599IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3599EFE#PBF | 製造中 | |
LT3599EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3599HFE#PBF | 製造中 | |
LT3599HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3599IFE#PBF | 製造中 | |
LT3599IFE#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3599EUH#PBF | 製造中 | |
LT3599EUH#TRPBF | 製造中 | |
LT3599IUH#PBF | 製造中 | |
LT3599IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3599
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。