LT3481
製造中消費電流50μAの36V、2A、2.8MHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品の詳細
- 広い入力範囲:3.6V~34V動作、最大36V
- 出力電流:最大2A
- 低リップルのBurst Mode®動作
- 12VINから3.3VOUTへの変換時にIQが50μA
- 出力リップル<15mV
- 調整可能なスイッチング周波数:300kHz~2.8MHz
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- 昇圧ダイオード内蔵
- パワーグッド・フラグ
- 飽和スイッチ設計:0.18Ωオン抵抗
- 帰還リファレンス電圧:1.265V
- 出力電圧:1.265V~20V
- ソフトスタート機能
- 275kHz~475kHzの範囲で同期可能
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPおよび(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT3481は、34V(最大36V)までの入力電圧を使用可能な可変周波数(300kHz~2.8MHz)モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の0.18Ωスイッチに加え、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。電流モード方式を採用することにより、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。低リップルのBurst Mode動作により、標準アプリケーションにおいて出力リップルを15mV以下に保ちながら、低出力電流で高効率を維持します。また、VOUTが3Vを超える場合に出力からバイアス電流を流すことにより、低出力電流時の効率をさらに向上させることができます。シャットダウンによって消費電流を1μA以下まで低減するとともに、RUN/SSピンの抵抗とコンデンサによって出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。パワーグッド・フラグは、VOUTが設定された出力電圧の90%に達していることを知らせます。LT3481は露出パッド付きの10ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 携帯製品の電源
- 分配電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3481EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3481EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3481EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3481EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3481HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3481HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3481HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3481HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3481IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3481IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3481IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3481IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3481EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3481HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3481IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481IMSE#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3481EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481EMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3481EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481EMSE#TRPBF | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0067 Test Platform Conversion for LT3481 MSOP |
||
LT3481EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481EMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3481EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3481HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3481IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3481IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3481 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3481 Demo Circuit - 36V, 2A, 2.8MHz uPower Step-Down Regulator (24V to 3.3V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3481
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LT3481に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める