LT3465
製造中ThinSOTパッケージ、ショットキー内蔵の1.2MHz/2.4MHz白色LED昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- マッチングのとれたLED電流
- 3.6V電源で最大6個のLEDをドライブ
- 外付けショットキー・ダイオードが不要
- 1.2MHzのスイッチング周波数(LT3465)
- AM放送帯域を上回る2.4MHzのスイッチング周波数(LT3465A)
- VIN 範囲: 2.7V to 16V
- VOUT(MAX) = 30V
- 自動ソフトスタート(LT3465)
- オープンLEDの保護
- 高効率:標準で81%(LT3465)、79%(LT3465A)
- 必要な出力コンデンサはわずか0.22μF
- 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LT3465/LT3465Aは、1セル・リチウムイオン・バッテリで直列に接続された最大6個のLED をドライブする昇圧DC/DCコンバータです。LEDを直列に接続することにより、同一のLED電流を供給し、バラスト抵抗が不要です。これらのデバイスは、競合デバイスでは外付けとなるショットキー・ダイオードを内蔵しています。また、LED切断時の出力電圧制限、1本のピンによるシャットダウン、調光制御、ソフトスタートなどの機能も搭載しています。
LT3465は1.2MHzでスイッチングを行い、小型の外付け部品を使用可能です。高速バージョンのLT3465Aは、2.4MHzでスイッチングを行います。固定周波数スイッチングにより、入力ノイズが低く、小型の出力コンデンサを使用できます。3、4、または5LEDアプリケーションで必要な出力容量はわずか0.22μFです。
LT3465とLT3465Aは高さの低い(1mm)6ピンSOT-23(ThinSOT™)パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- PDA、ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- MP3プレイヤ
- GPSレシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3465AES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3465AES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3465ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3465ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3465 - LED Driver IC
- LT3465A Demo Circuit - 2.4MHz White LED Driver with Built-in Schottky (3.6V to 4 3.6V LEDs @ 20mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3465
- LT3465A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。