LT3154

新規設計に推奨

5.5V、6A、低IQのモノリシック昇降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングル・インダクタの昇降圧アーキテクチャ
  • 低ノイズの昇降圧アーキテクチャ
  • 広いVIN範囲:1.8V~5.5V
  • 調整可能なVOUT範囲:1.8V~5.5V
  • VIN > VOUTでの連続出力電流:5A
  • 最大効率:97%
  • 選択可能な内部2.2MHz固定周波数、調整と同期が可能:最大4MHz
  • Burst Mode®でのIQ:17μA – 軽負荷時に高い効率を実現
  • 設定可能なソフトスタートおよびVIN UVLO
  • 外付け部品を最小限に抑えたシンプルなソリューション
  • 小型LQFNパッケージ(3mm × 3mm × 0.74mm)
LT3154
5.5V、6A、低IQのモノリシック昇降圧DC/DCコンバータ
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
  • LT3154
  • LT3154-1

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT3154
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2757A

LT3154 | 5.5V 6A、低ノイズ・モノリシック昇降圧DC/DCコンバータ

製品詳細

デモ回路2757Aは、LT3154を搭載した6A昇降圧DC/DCコンバータです。LT3154は、設定可能なソフトスタートに対応する低ノイズ、低IQのモノリシック昇降圧コンバータです。

DC2757Aデモ用ボードには、下記4種類の、ユーザが選択可能な動作モードがあります。

  • 正確に設定可能なEN/UVLOピン(コンバータ(JP1)をイネーブルする際に使用)
  • BURST MODE©および外部CLK/固定周波数PWM(JP2)
  • 設定可能なソフトスタート(JP3)
  • 選択可能(2.2MHz)かつ調整可能なスイッチング周波数RT(500kHz~4MHz)(JP4)

LT3154は平均電流モード制御を使用して、電圧ループ補償を簡素化し、良好なラインおよび負荷過渡応答を提供します。

DC2757Aは1.8V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。このデモ用ボードは、出力電圧3.3Vで設計されています。LT3154には、入力電圧が出力電圧を上回っている、下回っている、同等である場合の効率を最適化し、動作モード間のシームレスな遷移を可能にする低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムが組み込まれています。

PWMモードのLT3154では、RT抵抗R4を設定することでスイッチング周波数を500kHz~4MHzの範囲で操作できます。小型化と高効率動作のために、選択可能なスイッチング周波数(2.2MHz)も備えています。RTが同期周波数より25%~50%低く設定されている場合、LT3154を外部CLKと同期することができます。

LT3154にはソフトスタート機能があり、ソフトスタート・コンデンサC13(EXT SS)を使用してプログラムできます。また、2.2msの選択可能な内部ソフトスタート(INT SS)機能も備えています。

デモ・マニュアルの図2は、代表的なデモ・ボードの効率を示しています。図3と図4は、負荷ステップ応答を示しています。

LT3154のデータシートには、この部品の動作、仕様、および用途の詳細が記載されています。クイック・スタート・ガイドと併せて、LT3154のデータシートを参照してください。

DC2757A
LT3154 | 5.5V 6A、低ノイズ・モノリシック昇降圧DC/DCコンバータ

最新のディスカッション