LT1280A

製造中

デュアル低消費電力5V RS232ドライバ/レシーバ、0.1μFコンデンサを使用

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大電源電流: 10mA
  • 静電耐量: ±10kV以上
  • 小容量外付けコンデンサを使用: 0.1μF
  • 120kボーで動作:RL=3k、CL=2500pF
  • 250kボーで動作:RL=3k、CL=1000pF
  • 出力は損傷することなく±30Vまでドライブ可能
  • CMOS相当の低消費電力: 40mW
  • 単一5V電源動作
  • ストレスに強いバイポーラ・プロセス
  • オフ時、パワーダウン時に出力がハイ・インピーダンスになる
  • 全RS232仕様に準拠
  • シャットダウン機能付き/なしの両バージョンを用意
  • 絶対にラッチアップを起こさない
  • SOパッケージで供給可能
LT1280A
デュアル低消費電力5V RS232ドライバ/レシーバ、0.1μFコンデンサを使用
Output Waveforms Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
絶縁型RS-232 1
LTM2882 製造中 デュアル絶縁型RS232 μModuleトランシーバ + 電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

lt1280aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品