HMC994A-DIE
製造中GaAs、PHEMT、MMIC、0.5 W パワー・アンプ、DC ~ 30 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高 P1dB 出力電力: 28 dBm
- 高 Psat 出力電力: 30 dBm
- 高ゲイン: 14 dB
- 高出力 IP3: 39 dBm
- 電源電圧: +10 V/250 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.75 mm x 1.45 mm x 0.1 mm
HMC994A は GaAs MMIC pHEMT 分布型パワー・アンプで、動作範囲は DC ~ 30 GHz です。このアンプは、14 dB のゲイン、+39 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +28 dBm の出力電力を提供し、+10 V 電源から 250 mA を必要とします。HMC994A は 2 GHz ~ 20 GHz のゲイン・スロープがわずかに正なので、EW、ECM、レーダー、試験装置などのアプリケーションに最適です。HMC994A は出力 IP3 が最大 39 dBm なので、高次変調が使用される、防衛および宇宙や試験装置の高直線性アプリケーションに最適です。HMC994A アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、チップを最短 0.31 mm(12 mil)の 2 本の 0.025 mm(1 mil)ワイヤ・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC994A | CHIPS OR DIE | ||
HMC994A-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC994A-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める