Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1086-DIE
製造中25 ワット GaN モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)パワー・アンプ、2 GHz ~ 6 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高 PSAT: +44.5 dBm
- PSAT におけるパワー・ゲイン: 14 dB
- 高出力 IP3: +48 dBm
- 小信号ゲイン: 22 dB
- 電源電圧: +28 V @ 1.1 A
- 50 Ω 整合入力/出力
- ダイ・サイズ: 3.4 mm × 4 mm × 0.1 mm2
HMC1086は、2GHz~6GHzで動作する25ワットのGaN MMICパワー・アンプです。このアンプの小信号ゲインは代表値で22dB、飽和出力電力は+44.5dBm、トーンあたり出力パワー+33dBmでの出力IP3は+48dBm、+28V DC電源使用時の静止電流は1100mAです。無線周波数(RF)入力/出力はDCブロックされており、50Ω整合によりマルチチップ・モジュール(MCM)への組み込みが容易です。すべての電気的性能のデータは、直径1.0milの複数のボール・ボンドでダイを厚さ1.02mm(40mil)のCuMoキャリアに共晶接合し、アルミナ上の50Ω伝送ラインに接続した状態で測定しています。
アプリケーション
- 試験用計測装置
- 通信一般
- レーダー
この製品にはより新しいバージョンがあります
2GHz~6GHz、46dBm(40W)、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1086 | CHIPS OR DIE | ||
HMC1086-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADPA1113 | 新規設計に推奨 | 2GHz~6GHz、46dBm(40W)、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC1086-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める