HMC-APH633-DIE
製造中止中出力パワー・アンプ・チップ、71 GHz ~ 76 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 13 dB
- P1dB: +20 dBm
- 電源電圧: +4 V
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.47 mm x 1.60 mm x 0.05 mm
HMC-APH633 は 2 段 GaAs HEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、71 GHz ~ 76 GHz で動作します。HMC-APH633 は、+4 V 電源電圧から 13 dB のゲインと 1 dB 圧縮ポイントでの +20 dBm の出力電力を提供します。全てのボンディング・パッドとダイ裏面は、Ti/Au でメタライズされ、アンプ・デバイスは信頼性の高い動作のために完全にパッシベーション処理されています。
HMC-APH633 GaAs HEMT MMIC 中出力パワー・アンプは、従来のダイ・アタッチ方式に加え、熱圧縮や熱超音波のワイヤ・ボンディングと互換性があるため、MCM やハイブリッド・マイクロ回路のアプリケーションに最適です。ここに示す全てのデータは、50 Ω 環境に置いたチップに RF プローブを接触させて測定したものです。
アプリケーション- 短距離/高容量リンク
- ワイヤレス LAN ブリッジ
- 防衛および宇宙
- E バンド通信システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-APH633-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC-APH633-WP | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2019 - 19_0036 Obsolescence of product models. |
||
HMC-APH633-SX | 製造中止 | |
HMC-APH633-WP | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC7543 | 新規設計に推奨 | パワー・ディテクタ付き E バンド・パワー・アンプ、71 GHz ~ 76 GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-APH633-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める