DS8007A

製造中

車載グレード・マルチプロトコル・デュアルスマートカードインタフェース

拡張温度範囲、2つの離れたインタフェース用、スマートカード電源および通信

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.68
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2つの独立したスマートカードデバイス用の完全インタフェース/制御
  • カードインタフェース上に8kV (min) ESD保護
  • 内部ICカード電源電圧生成
    • 5.0V ±5%、65mA (max)
    • 3.0V ±8%、50mA (max)
    • 1.8V ±10%、30mA (max)
  • 自動カード作動化、非作動化、およびデータ通信を専用内蔵シーケンサで制御
  • 8ビットパラレルバスを介したホストインタフェース(ユーザー選択可能な多重または非多重モード)
  • チップセレクトおよび3ステートバスによって、バス上に複数デバイス(カードリーダおよびメモリ)が可能
  • オプションのプログラマブル深度/スレッショルドを備えた8文字受信FIFO
  • 外部ISO 7816 UARTとのI/Oインタフェースピン
  • 2倍の周波数逓倍の独立したカードクロック生成(最高10MHz)
  • カードクロックSTOP HIGH、STOP LOW、または内部生成の1.25MHz (カードのパワーダウン用)を選択可能
  • EMV準拠のリファレンスデザインと評価キットが入手可能(DS8007-KIT)
DS8007A
車載グレード・マルチプロトコル・デュアルスマートカードインタフェース
DS8007A:ブロックダイアグラム title=
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
ds8007aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品