ADUM6420A

新規設計に推奨

DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(4:0の方向性)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.17
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • isoPower内蔵の絶縁型DC/DCコンバータ
  • 出力電流:100mA
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得:ADuM6421AW(ADuM6423AWは申請中)
  • 最大5Mbps、最大負荷時の2層PCBで、CISPR 32/EN55032 Class B放射制限に適合
  • 4本のDC~100Mbps信号絶縁チャンネル
  • 最小沿面距離8.3mmの28ピン精細ピッチSOIC
  • 高温動作:最高125°C
  • 高いコモンモード過渡耐圧:100kV/μs
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • UL認定(申請中)
      • 1分間で5000V(実効値)、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
    • VDE V 0884-11適合性認定(申請中)
      • VIORM = 566 V peak
    • GB4943.1-2011に準拠するCQC認定(申請中)
ADUM6420A
DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(4:0の方向性)
ADuM6420A-6421A-6422A Functional Block Diagram ADuM6420A Pin Diagram
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM6421A

ADuM6421A評価用ボード

機能と利点

  • isoPower内蔵の絶縁型DC/DCコンバータ
  • CISPR 32/EN 55032クラスB放射制限に準拠
  • オンボード6V~ 9V LDO電源、VDDPピンに5Vを供給
  • 5Vの入力動作と選択可能な3.3Vまたは5V絶縁型DC/DCコンバータ出力
  • 以下にスクリュー端子コネクタを提供します
    • LDO電源
    • 5Vの直接電源
    • ボード外PDIS制御
    • 絶縁型出力電源

製品詳細

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422Aデバイスには、4つのiCoupler®オン/オフ・キーイング(OOK)デジタル・アイソレーション・チャンネルとiCouplerチップ・スケールisoPower®トランス技術が採用されています。

このiCouplerトランス技術により、最大500mWの絶縁された電源を必要とするアプリケーションで、統合、強化、絶縁された小型信号/電源ソリューションが実現します。

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422Aデータシートでは、使用可能なDC/DCコンバータ電源設定と高い周囲温度で使用可能な最大電源が仕様規定されています。

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422Aデバイスは、絶縁された安定化電源となります。フェライト・ビーズを使用した2層プリント基板(PCB)の負荷が最大の状態でCISPR 32/EN 55032クラスB放射制限を満たします。このファミリのすべてのデバイスに同じ絶縁型DC/DCコンバータが含まれており、ディレクショナル・デジタル・チャンネル設定を特徴としています。

EVAL-ADUM6421ARNZには、絶縁型DC/DCコンバータを内蔵したADuM6421ABRNZ5クワッドチャンネル・デジタル・アイソレータが搭載されています。代わりに、EVAL-ADUM6421AURNZは、ADuM6420A、ADuM6421A、またはADuM6422Aの評価をサポートするため、アイソレータの位置が未実装のままになっています。

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422Aの詳細な仕様については、ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422Aデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADUM6421A
ADuM6421A評価用ボード
EVAL-ADUM6421ARNZ EVAL-ADUM6421AURNZ EVAL-ADUM6421AURNZ

最新のディスカッション

adum6420aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品