ADUM2286

製造中

デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(取り扱い可能信号方向:1/1、デフォルト出力レベル:ロー)、5kV RMS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高いアイソレーション電圧:5,000V rms
  • 最大データ・レート:100Mbps
  • 短い伝搬遅延:24ns(max)
  • 低い動作時消費電力
  • 双方向通信
  • 3V~5Vのレベル変換
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 初期状態の出力はハイ・レベル:ADuM2280 / ADuM2281
  • 初期状態の出力はロー・レベル:ADuM2285 / ADuM2286
  • 16ピン・ワイド・ボディ強化沿面距離パッケージ
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
    • UL認定:1分間で5000Vrms、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice #5Aに準拠
      • IEC 60601-1:250Vrms(強化)
      • IEC 60950-1:400Vrms(強化)
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846Vピーク
  • ADuM220xファミリーおよびADuM221xファミリーとピン互換
ADUM2286
デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(取り扱い可能信号方向:1/1、デフォルト出力レベル:ロー)、5kV RMS
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
ADUM321N 新規設計に推奨 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品