ADuM141ES

新規設計に推奨

航空宇宙、150 MBPS、クワッドチャンネルのデジタル・アイソレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Aero パッケージの定格誘電体絶縁電圧: 400 V(実効値)
  • 高いコモンモード過渡耐圧: >100 kV/μs
  • 1.8 V から 5 V へのレベル変換
  • フェイルセーフ・ハイ
  • 短い伝搬遅延
    • 最大 13 ns(5 V 動作時)
    • 最大 15 ns(1.8 V 動作時)
  • 低消費電力
    • 電源電流側 1: 17 ma(150 Mbps)
    • 電源電流側 2: 17.5 ma(150 Mbps)
  • 保証データ・レート: 150 Mbps(最大値)
ADuM141ES
航空宇宙、150 MBPS、クワッドチャンネルのデジタル・アイソレータ
ADuM141ES Functional Block Diagram
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
eval board
EVAL-ADUM141E1S

ADUM141E1S 評価用ボード

製品詳細

EVAL-ADUM141E1S は、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした 4 チャンネルのデジタル・アイソレータである ADUM141E1S をサポートしています。ADUM141E1S は、高速 CMOS 技術と空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積カプラといった代替製品に比べて、格段に優れた性能特性を実現します。ADUM141E1S は、伝搬遅延やパルス幅歪みが小さいことに加えて、チャンネル間マッチングも厳しくなっています。ADUM141E1S には、2 つの異なるフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源が加えられていない場合や入力がディスエーブルされている場合でも、予め設定されたステートに出力が遷移します。

EVAL-ADUM141E1S
ADUM141E1S 評価用ボード
eval-image-unavailable

最新のディスカッション

最近表示した製品