ADRF5238

新規設計に推奨

高アイソレーション、シリコンSPDT無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 周波数範囲:100MHz~13GHz
  • 無反射型、50Ω設計
  • 低挿入損失
    • 7GHzまで1.0dB(代表値)
    • 13GHzまで1.3dB(代表値)
  • 高アイソレーション
    • 7GHzまで49dB(代表値)
    • 13GHzまで41dB(代表値)
  • 高出力に対応(平均)
    • スルー・パス:35dBm
    • 終端パス:27dBm
    • ホット・スイッチング(RFC):33dBm
  • 高入力直線性
    • P0.1dB:36dBm(代表値)
    • IP3:60dBm(代表値)
  • 高速RFセトリング・タイム(0.1dB):220ns
  • 正側(供給)単電源:3.3V~5V
  • オール・オフ状態コントロール
  • CMOS/LVTTLに対応
  • 12ピン、2mm × 2mm、LFCSP_RT
ADRF5238
高アイソレーション、シリコンSPDT無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5238

ADRF5238(高アイソレーション、シリコンSPDT無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5238のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への接続が容易
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5238は、シリコン・プロセスで製造されたSPDTスイッチです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5238の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5238-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真を示します。

ADRF5238の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5238のデータシートに記載されています。ADRF5238-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5238のデータシートを参照してください。

EVAL-ADRF5238
ADRF5238(高アイソレーション、シリコンSPDT無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz)の性能評価

最新のディスカッション

ADRF5238に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める