ADP8140

新規設計に推奨

適応可能パワー・コントロール付き4チャンネル高電流LEDドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最小限の外部コンポーネントによる高輝度LEDドライバ・ソリューション向け高集積機能セット
  • 以下の調整可能な電流による、4つの電流シンク・チャンネル​
  • 125 μA ~ 500 mA
  • アナログおよびパルス幅変調(PWM)調光入力
  • アナログおよびPWM LED電流出力
  • LEDチャンネル間マッチング2%(​最大)。
  • 5%(最大)のLED電流精度
  • 3V〜30VのVIN にて作動; 外部のツェナー・ダイオードを使用することで簡単に高電圧を実現
  • 100V dcまでのLEDアノード電源電圧で動作
  • フィードバック出力により外部電源を制御することで、最適な効率性と安全を実現
  • 並列に複数のADP8140 ICを操作し、1つの電源を制御
  • 絶縁型電源の2次側制御用の誤差アンプ内蔵
  • 温度サーミスタまたはライト・センサーの簡単な接続
  • 全システムの堅牢な保護を提供
    • 電源過電圧保護
    • LED過熱保護
    • LED短絡保護
    • LEDオープン・サーキット保護
    • IC 過熱保護
    • 短絡ISET保護
    • オープンISETおよびEN保護
  • 低消費電流用スタンバイ・モード
  • 故障​インジケータ出力
  • 小型、熱強化型、LFCSP​パッケージ(4mm ×4 mm​)
ADP8140
適応可能パワー・コントロール付き4チャンネル高電流LEDドライバ
ADP8140 Typical Application Diagram ADP8140 Pin Configuration
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
eval board
ADP8140CP-EVALZ

ADP8140CP 評価用ボード 

機能と利点

  • 評価用ボード電圧範囲
    • 3個のLED:8 V ~ 30 V
    • 6個のLED:15 V ~ 30 V
  • 評価用ボード電流シンク範囲(4つの調整可能チャンネル)
    • 125 μA ~ 350 mA
  • ADP8140電圧範囲:3.0 V ~ 30.0 V
  • ADP8140電流シンク範囲(4つの調整可能チャンネル)
    • 125 μA ~ 500 mA
  • アナログおよびPWM調光入力およびLED電流出力
  • フィードバック出力制御外部電源により、最適な効率性と安全を実現 

製品詳細

ADP8140CP-EVALZは、ADP8140リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)電流シンク発光ダイオード(LED)ドライバの機能を実証します。 

評価用キットには、ADP8140EB-EVALZおよびADP8140 LED-EVALZが含まれます。ADP8140EB-EVALZには、ADP8140と、LEDに電源を供給するためのPチャンネル金属酸化膜半導体(PMOS)フィールド効果トランジスタ調整ステージが含まれます。ADP8140 LED-EVALZ には、ストリングごとに 6個の LED からなる 4 つのストリングが装備されています。 

ADP8140CP-EVALZ を使用して、ストリングごとに 350 mA の最大電流により LED ストリングを駆動し、ADP8140 デバイスを評価します。 

ADP8140 のすべての仕様は、ADP8140 のデータシートに記載されています。ADP8140CP-EVALZ を使って仕事をする際は、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。 

ADP8140CP-EVALZ
ADP8140CP 評価用ボード 
ADP8140CP-EVALZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品