ADP5589

製造中

キーパッド・デコーダ、I/Oエクスパンダー

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.17
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • イベント記録用のための16エレメントのFIFOを内蔵
  • 19種の構成可能なI/O機能
  • 最大11×8のマトリクス用のキーパッド・デコーディング
  • キー・プレス/リリース割り込み
  • キーパッド・ロック/アンロック
  • GPIO機能
  • 選択可能な割り込みレベルを備えたGPI
  • 100kΩ/300kΩのプルアップ
  • 300kΩのプルダウン
  • プッシュプルまたはオープン・ドレインのGPO
  • デュアルのプログラマブル・ロジック・ブロックを内蔵
  • 内部PWMと機能を使う外部PWM
  • クロック分周器
  • リセット・ジェネレータ
  • 最大1Mbpsをサポートする高速モード・プラス(Fm+)を備えたI2Cインターフェース
  • オープン・ドレイン割り込み出力
  • 24ピンLFCSPパッケージ

ADP5589
キーパッド・デコーダ、I/Oエクスパンダー
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
EVAL-ADP5589

ADP5589 Evaluation Board

製品詳細

This evaluation board is no longer available for evaluation and is obsolete.

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating this product.

EVAL-ADP5589
ADP5589 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品