ADP5134
新規設計に推奨降圧スイッチング・レギュレータ(デュアル、3MH z、1200 m A)と2つのLDOレギュレータ(300 m A)、高精度イネーブル機能付、パワー・グッド出力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
製品の詳細
- メイン入力電圧範囲:2.5 V~5.5 V
- 2つの1,200 mA降圧安定化電源と2つの300mALDO内蔵
- 24ピンLFCSPパッケージ(4 mm×4 mm)
- レギュレータ精度:±1.8%
- 工場でのプログラム可能または外部調整可能なVOUTx
- 電源シーケンスを容易にするための高精度イネーブル・ピン
- 工場選択可能なパワー・グッド・ピン
- 強制PWMでは3MHzの降圧動作、自動PWM/PSMモード
- BUCK1/BUCK2:出力電圧範囲: 0.8V~3.8 V
- LDO1/LDO2:出力電圧範囲: 0.8V~5.2 V
- LDO1/LDO2:入力電圧範囲: 1.7 V~5.5 V
- LDO1/LDO2:高PSSR特性と低出力ノイズ
ADP5134は、2つの高性能バック・レギュレータ(降圧安定化電源)と2つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータが組み合わさっています。
降圧電源の高いスイッチング周波数は、小型マルチレーヤの外付け部品の使用を可能とし、ボードスペースを最小化することが可能です。MODEピンがハイレベルに設定されると、降圧電源は強制的にパルス幅変調(PWM)モードで動作します。MODEピンがローレベルに設定されると、負荷があらかじめ決められたスレショールド値を上回った状態の時、降圧電源はPWMモードで動作します。負荷電流があらかじめ決めたスレショールド以下に下がると、電源はパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し軽負荷効率を改善します。
2つの降圧レギュレータは、入力コンデンサの必要性を軽減するために不一致位相で動作します。
低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP5134のLDOレギュレータは、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。
ADP5134のLDOレギュレータは、500mVの低いヘッドルーム電圧で動作していても10kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持します。
ADP5134内のレギュレータは、専用のイネーブル・ピンを介してアクティブになります。 デフォルトの出力電圧は、調整可能バージョンでは外部から設定することができ、固定出力電圧バージョンでは工場でのプログラムが可能で、広い範囲の プリセット値に設定することができます。
APPLICATIONS
- プロセッサー、ASIC(アプリケーション特化IC)、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)、無線周波数(RF)向けチップセット以下の電源用
- ポータブル計測機器、医用機器 省スペースを必要とする機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5134ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2018 - 16_0235 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP5134ACPZ-R7 | 製造中 | |
11 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5134ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く