ADP3300
ADP3300
新規設計には非推奨リニア・レギュレータ、50mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP®
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.00
Viewing:
製品の詳細
- ライン電源、負荷変動に対して高精度:
0.8%@25℃、1.4%全温度範囲 - 超低ドロップアウト電圧:80 mV(typ)@50mA
- 安定化用コンデンサーはCO=0.47μFのみ
- anyCAP;あらゆる種類のコンデンサー(MLCCも含む)で安定化可能
- 電流と過熱の制限機能
- 低ノイズ
- ドロップアウト検出機能
- 低シャットダウン時電流:1μA
- 電源電圧範囲: 3.0V~12V
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
- 幾つかの固定電圧オプション
- 超小型SOT-23 6ピンパッケージ
- 優れた、ライン及び負荷変動からの安定化特性
ADP3300は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP330xファミリーの製品です。新開発のアーキテクチャとプロセス改良によって、従来のLDOを卓越しています。その構造は特許取得済みで、わずか0.47μFの出力コンデンサで安定化可能です。ESR(等価直列抵抗)の値に関係なく、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3300の精度は室温で±0.8%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.4%の全体精度を実現します。またADP3300のドロップアウト電圧は、50mAでわずか80mV(typ)です。
ADP3300の入力電圧範囲は3.0~12Vと広く、50mAを超える負荷電流を出力します。電圧が調整できなくなりそうなときや、短絡や熱過負荷保護が作動したときには、エラーフラグが知らせます。このほかシャットダウン機能やノイズリダクション機能(オプション)も備えています。ADP330xのanyCAP®LDOファミリーは、幅広い出力電圧と50~200mAの出力電流に対応します。
- ADP3301(100mA)
- ADP3302(100mA、デュアル出力)
- ADP3303(200mA)
アプリケーション
- 携帯電話機
- ノートブック/パームトップ・コンピュータ
- バッテリ駆動システム
- PCMCIA安定化電源
- バーコード・スキャナ
- カムコーダ、デジカメ
*anyCAPは、アナログ・デバイセズ社の登録商標です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
リファレンス設計 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP3300ARTZ-3-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADP3300ARTZ-5REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADP3300ARTZ-3-RL7 | 製造中 | |
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | 製造中 | |
ADP3300ARTZ-5REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT3010 | 新規設計に推奨 | 50mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ |