ADP3309
ADP3309
新規設計には非推奨リニア・レギュレータ、100mAの低ドロップアウト、anyCAP®
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.20
Viewing:
製品の詳細
- ライン電圧 / 負荷変動に渡る精度:±1.2%@25℃
- 超低ドロップ電圧:120mV(typ)@100mA
- 安定化用出力コンデンサCOUT=0.47μF
- AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定 (MLCCも含む)
- 電流 / 熱制限
- 低ノイズ
- 低シャットダウン電流:1μA
- 供給側電圧範囲:2.8V~12V
- 周囲温度範囲:-20℃~+85℃
- 各種固定出力電圧を用意
- 超小型SOT-23-5パッケージ
- 優れたライン / 負荷変動特性
ADP3309は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP330xファミリーの製品です。ピン配置および機能はナショナル社のLP2981と互換性がありますが、性能面でメリットがあります。新開発のアーキテクチャとプロセス改良によって、従来のLDOを卓越しています。その構造は特許取得済みで、わずか0.47μFの出力コンデンサで安定化可能です。ESR(等価直列抵抗)の値に関係なく、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3309の精度は室温で±1.2%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±2.2%の全体精度を実現します。またADP3309のドロップアウト電圧は、100mAでわずか120mV(typ)です。電流制限機能とシャットダウン機能も備えています。シャットダウン・モードでの接地電流は1μA未満です。
ADP3309は、2.8V~12Vの広い入力電圧範囲で動作し100mAを超える負荷電流を提供します。ADP3309anyCAPは出力電圧も広い範囲を提供します。
アプリケーション
- 携帯電話機
- ノートブック、パームトップPC
- バッテリ駆動システム
- PCMCIA安定化電源
- バーコード・スキャナ
- カムコーダ、カメラ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP3309ARTZ-2.5RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADP3309ARTZ-3.6-R7 | 5-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
ADP3309ARTZ-2.5RL7 | 製造中 | |
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP3309ARTZ-3.6-R7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADP3309ARTZ-2.5RL7 | 製造中 | |
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP3309ARTZ-3.6-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP7112 | 新規設計に推奨 |
LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS |