ADP2119

新規設計に推奨

ステップダウンDC-DCコンバータ、2A、1.2MHz、同期型

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 連続出力電流:2A
  • 145mΩと70mΩのFETを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.3 V~5.5 V
  • 出力電圧範囲:0.6V~入力電圧(VIN)
  • 出力精度:±1.5%
  • 固定スイッチング周波数:1.2MHz
  • 1.0MHzと2MHz間で同期可能.
  • 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
  • 電流モード・アーキテクチャー
  • 正確なスレショールド・イネーブル入力
  • パワー・グッド・フラグ
  • 電圧トラッキング入力
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 内部補償機能
  • プレチャージ出力付きのスタートアップ
  • UVLO、OVP、OCPならびにサーマル・シャットダウン機能
  • 10ピンの3mm×3mmLFCSP_WDパッケージを採用

ADP2119
ステップダウンDC-DCコンバータ、2A、1.2MHz、同期型
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2119-1.0
  • ADP2119-1.2
  • ADP2119-1.5
  • ADP2119-1.8
  • ADP2119-2.5
  • ADP2119-3.3
  • ADP2119-ADJ

SIMPLISモデル 1

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2119

ADP2119 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2119/ADP2120 evaluation boards provide an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data. Full details on the ADP2119/ADP2120 are available in the ADP2119/ADP2120 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

The ADP2119/ADP2120 run from input voltages of 2.3 V to 5.5 V and require minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation.

eval board
AD-FMCADC2-EBZ

AD9625 Evaluation and Synchronization

機能と利点

  • 2.5 GSPS utilizing JESD204B high speed serial interface
  • Optional on-board or external clocking
  • Specific design and I/O added for multi-board synchronization

製品詳細

The AD-FMCADC2-EBZ is a high-speed data acquisition board featuring the AD9625 single channel ADC at 2500 MSPS, in a FMC form factor which supports the JESD204B high speed serial interface. The AD9625 is a 12-bit monolithic sampling analog-to-digital converter (ADC) that operates at conversion rates of up to 2.5 GSPS. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals up to the second Nyquist zone. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications, such as radar and jamming/anti-jamming measures.

The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off-the-shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1).

This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform

The design of the board is specifically tailored to synchronizing multiple AD-FMCADC2-EBZ boards together.  For more information on synchronization please refer to A Test Method for Synchronizing Multiple GSPS Converters.

The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring its internal registers via SPI.

eval board
AD-FMCADC3-EBZ

ADA4961 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and Converter Synchronization

機能と利点

  • 2.5 GSPS utilizing JESD204B high speed serial interface
  • Driver amplifier interface with 21dB voltage gain adjustment
  • Optional on-board or external clocking
  • Specific design and I/O added for multi-board synchronization

製品詳細

The AD-FMCADC3-EBZ is a high speed data acquisition board featuring AD9625 single channel ADC at 2500 MSPS and the ADA4961 Low Distortion, 3.2 GHz, RF DGA driving the converter. The FMC form factor supports the JESD204B high speed serial interface. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals up to the second Nyquist zone. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications, such as radar and jamming/anti-jamming measures.

The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off the shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1). This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform.

The design of the board is specifically tailored to synchronizing multiple AD-FMCADC3-EBZ boards together. For more information on synchronization please refer to A Test Method for Synchronizing Multiple GSPS Converters.

The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring it’s internal registers via SPI.

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO

機能と利点

  • Single channel of 2.5 GSPS conversion utilizing JESD204B high speed serial interface
  • Driver amplifier interface with 20dB voltage gain adjustment
  • On-board PLL and VCO setup for clocking or external clocking
  • True DC coupled input and analog input frontend to the ADC, BW = DC to 1.8GHz
  • 製品詳細

    The AD-FMCADC7-EBZ is a single channel high speed data acquisition board featuring the AD9625 12bit, ADC sampling at 2500 MSPS and a ADL5567 low distortion, 4.8 GHz, differential amplifier driving the converter. The FMC form factor supports the JESD204B high speed serial interface. All clocking is supported using the on-board ADF4355-2 wideband PLL with VCO. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals from DC to 1.8GHz. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications.


    The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off the shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1).


    This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform.


    The design of the board is specifically tailored to allow for true DC coupling on the analog input of the amplifier throughout the signal chain to the converter. Yielding the widest spectrum possible for the AD-FMCADC7-EBZ.


    The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring it’s internal registers via SPI.

    EVAL-ADP2119
    ADP2119 Evaluation Board
    AD-FMCADC2-EBZ
    AD9625 Evaluation and Synchronization
    AD-FMCADC3-EBZ
    ADA4961 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and Converter Synchronization
    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO

    最新のディスカッション

    最近表示した製品