ADP2106

製造中

降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1.5A

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • きわめて高い効率:97%
  • 超低静止電流:20μA
  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • シャットダウン電源電流:0.1μA
  • 最大負荷電流:1A
  • 入力電圧:2.7~5.5V
  • 出力電圧:0.8V~VIN
  • 最大デューティ・サイクル:100%
  • 低ドロップアウト(LDO)モードへの円滑な移行
  • 内部同期整流器
  • 小型の16ピン4mm×4mm LFCSPパッケージ
  • 小型のセラミック出力コンデンサ用に最適化
  • イネーブル/シャットダウン・ロジック入力
  • 低電圧ロックアウト
  • ソフト・スタート
  • 設計ツールADIsimPower™によってサポート
ADP2106
降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1.5A
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
ADP2119 新規設計に推奨 ステップダウンDC-DCコンバータ、2A、1.2MHz、同期型
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP2106

ADP2106 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2106 evaluation board is a complete step-down dc-to-dc converter solution using the ADP2106 step-down dc-to-dc converter. It provides a ±1% accurate (±3% over all conditions) regulated output voltage with load currents up to 1.5 A. It comes in two versions: the ADP2106-1.8-EVAL with fixed output voltage of 1.8 V, and the ADP2106-EVAL with adjustable output voltage initially set to 2.5 V.

EVAL-ADP2106
ADP2106 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP2106に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める