ADP2105
製造中降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1A
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
製品の詳細
- きわめて高い効率:97%
- 超低静止電流:20μA
- スイッチング周波数:1.2MHz
- シャットダウン電源電流:0.1μA
- 最大負荷電流:1A
- 入力電圧:2.7~5.5V
- 出力電圧:0.8V~VIN
- 最大デューティ・サイクル:100%
- 低ドロップアウト(LDO)モードへの円滑な移行
- 内部同期整流器
- 小型の16ピン4mm×4mm LFCSPパッケージ
- 小型のセラミック出力コンデンサ用に最適化
- イネーブル/シャットダウン・ロジック入力
- 低電圧ロックアウト
- ソフト・スタート
- 設計ツールADIsimPower™によってサポート
ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSPパッケージを採用しています。 中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパルス周波数変調(PFM)制御方式を使用し、スイッチング周波数を減らします。
2.7~5.5Vの入力電圧で動作し、1個のLi+/Li-ポリマー電池、複数のアルカリ/NiMH電池、PCMCIA、その他の標準電源に対応しています。ADP2105/ADP2106/ADP2107(ADJで表示)は出力電圧を0.8Vから入力電圧までの範囲で調整できますが、ADP2105/ADP2106/ADP2107(xxVで表示)は3.3V、1.8V、1.5V、1.2Vのプリセット出力電圧オプションとなります。これらはそれぞれ1A(ADP2105)、1.5A(ADP2106)、2A(ADP2107)の3つの最大電流レベルで使用できます。この製品は外付け部品の数を減らして高効率性を達成するために、パワー・スイッチと同期整流回路を集積化しています。ロジック制御でシャットダウンしているときは、入力は出力から切り離され、入力ソースからの電流は0.1μA未満となります。その他の主な機能としては、深いバッテリ放電を防止するアンダー電圧ロックアウトや、スタートアップ時に突入電流を制限するプログラマブル・ソフトスタートがあります。
アプリケーション- モバイル・ハンドセット
- PDAおよびパームトップ・コンピュータ
- テレコム/ネットワーキング機器
- セットトップボックス
- オーディオ/ビデオ類の民生用電子機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
電源リファレンス・デザイン 2
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2105ACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADP2105ACPZ-1.8-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADP2105ACPZ-3.3-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADP2105ACPZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP2105ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP2105ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP2105ACPZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP2105ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP2105ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADP2105ACPZ-3.3-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP2120 | 新規設計に推奨 | ステップダウンDC-DCコンバータ、1.25A、1.2MHz、同期型 |
ツールおよびシミュレーション
ADP21xx Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く